Feedback

Choose your language

Close

piSAVE® sense 04/60 (azul), 100p, 0202428

67955
Product image may differ from actual product.
  • Válvulas de checagem de vácuo que permitem que poucas ventosas percam o(s) objeto(s) e ainda mantenham o nível de vácuo suficiente no sistema de vácuo para tempos de resposta e vazamento curtos.
  • As válvulas de checagem de vácuo deverão ser utilizadas num sistema de vácuo centralizado, uma para cad ventosa.
  • O projeto com válvulas de checagem rápida vai resultar numa bomba de vácuo menor e economia de energia.
  • Também adequada para uso com objetos com vazamento na superfície o redor do lábio da ventosa.
  • Disponíveis em 3 tamanhos com diferentes características e performances de fluxo para uso com diferentes graus de vazamentos.
  • As válvulas são integradas emuma conexão com rosca macho e fêmea para facilitar a instalação.
Métrico   Imperial
General
Material HNBR, Poliuretano termoplástico (TPE-U)
Fluxo de vácuo mínimo ventosa/bomba 0,15 (@ 45 -kPa) Nl/s
Fluxo de vácuo ventosa/bomba para fechar a vávula 0,55 (@ 7 -kPa) Nl/s
Temperature -20 – 80 °C
Cor da válvula Azul
Weight 0,3 g
Spare parts
Item no.
piSAVE® sense Assembly tool 16mm 0202589

Suporte
Training (4)
Vídeos no Youtube (2)
    • Ventosas

      • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
      • Como escolher a ventosa certa?
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

    Siga-nos

    Contate-nos