Feedback

Choose your language

Close

piSAVE® restrict com port de múltiplas conexões 1.3, 0129341

64790
Product image may differ from actual product.
  • O uso de restritores de fluxo de vácuo permite que algumas poucas ventosas percam o objeto(s) e o nível de vácuo ainda se mantenha no sistema.
  • Adequado para a manipulação de objetos ou folhas seladas de tamanhos diferentes com o mesmo disositivo de levantamento.
  • Os restritores de fluxo de vácuo deverão ser utilizados num sistema de vácuo centralizado, sendo um para cada ventosa.
  • O projeto desenvolvido com restritores de fluxo de vácuo possibilitará o uso de uma bomba de vácuo menor, economizando assim energia.
  • Disponível em 3 tamanhos com característica/performance de fluxo diferentes para diferentes ventosas.
  • Os restritores de fluxo de vácuo são integráveis em todas as conexões com rosca macho e fêmea para facilitar a instalação.
Métrico   Imperial
General
Fluxo de vazamento máximo 0,27 Nl/s
Material POM, Al, Nitrilo (NBR)
Diâmetro de restrição 1,3 mm
Temperature -20 – 80 °C
Weight 20,7 g
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
Manuais (1)
Brochures (1)
Certificados (2)
Training (4)
Vídeos no Youtube (1)
    • Ventosas

      • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
      • Como escolher a ventosa certa?
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

    Siga-nos

    Contate-nos