Feedback

Choose your language

Close

Compensador de nível LC12-F0510, M5 fêmea, Curso 10, 0127103

LevelCompensators-LC
Product image may differ from actual product.
  • Ajusta diferenças de nível, por exemplo, no levantamento de dispositivos com diversas ventosas.
  • Menor demanda pelo posicionamento exato do dispositivo de manipulação a vácuo.
  • Oferece um certo grau de absorção de choque ou vibração.
  • Possibilita o posicionamento suave das ventosas em objetos finos ou sensíveis.
  • Projeto não-rotacional, adequado para o uso com ventosas ovais.
  • Grande variedade de conexões e alturas.
Métrico   Imperial
General
Material SS, Al
Ventosa máxima recomendada Ø30mm (Area: 700mm2)
Temperature 0 – 60 °C
Volume 0,22 cm³
Weight 17 g
Dimension
Comprimento 5,5 mm (B)
Comprimento 2 17 mm (C)
Comprimento 3 25 mm (D)
Comprimento 4 8 mm (F)
Comprimento 5 5,5 mm (G)
Comprimento 6 4 mm (L)
Comprimento 7 60 mm (R)
Rosca M5 in
Rosca 2 M5 in (H)
Rosca 3 M12x1 in (S)
Largura 10 mm (M)
Largura 2 15 mm (N)
Largura 3 10 mm (P)
Mechanical data
Faixa de ação / Curso 10 mm
Constante de elasticidade 0,21 N/mm
Spring force 1,9 – 4,1 N
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
Manuais (1)
Brochures (1)
Certificados (2)
Training (4)
    • Ventosas

      • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
      • Como escolher a ventosa certa?
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

    Siga-nos

    Contate-nos