Feedback

Choose your language

Close

Extensão para ventosa 50, G3/8" macho x G3/8" fêmea, 0110655

67647
Product image may differ from actual product.
  • Torre de extensão sólida com canal interno de ar/vácuo.
  • Para a montagem de uma ventosa.
  • Disponível em diversos tamanhos.
  • Pode ser utilizado com um ajustador de altura (HA) ou com um compensador de nível (LC).
Métrico   Imperial
General
Número do ítem, alternativa 01.10.655
Material Al, Nitrilo (NBR)
Flexão radial a 400N <1 mm
Temperature -30 – 70 °C
Volume 5 cm³
Weight 56 g
Pneumatic data
Vida útil, ciclos 10000000 cycles
Mechanical data
Carga horizontal máxima 400 N
Carga vertical máxima 700 N
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
Manuais (1)
Brochures (1)
Certificados (1)
Training (4)
    • Ventosas

      • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
      • Como escolher a ventosa certa?
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

    Siga-nos

    Contate-nos