Feedback

Choose your language

Close

Conexão rápida CAT3-5 D=10, 0125932

61521
Product image may differ from actual product.
  • Conexões Push-on mais adequadas para ventosas piGRIP® tamanhos 25 a 55. Para tamanhos 70 a 77, contate a Piab.
  • Diponíveis em três tamanhos para tubos com diâmetro de 8mm, 10mm e 11mm.
  • Permite alguns décimos de desvio do tubo.
  • Compra-se e se instala uma única vez. Após instalada, apenas a ventosa é substituída.
  • De fácil instalação com a possibilidade de reduzir o ajuste de altura.
  • Não adiciona virtualmente nenhum aumento na altura do piGRIP®.
Métrico   Imperial
General
Material SS, Al, Nitrilo (NBR)
Temperature -20 – 90 °C
Weight 3,7 g
Pneumatic data
Volume interno 1,03 cm³
Dimension
Diâmetro 10 mm (A)
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
Manuais (1)
Brochures (1)
Certificados (2)
Training (4)
    • Ventosas

      • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
      • Como escolher a ventosa certa?
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

    Siga-nos

    Contate-nos