Feedback

Choose your language

Close

Compensador de nível G1/8", 3350069

9809
Product image may differ from actual product.
  • Ajustar diferenças de nível, por exemplo, em dispositivos de elevação com várias ventosas em uma placa
  • Um compensador de nível é usualmente vantajoso quando colocado em um lugar que demanda um posicionamento vertical exato, por exemplo, em manipulação com robô
  • O compensador de nível também proporciona um certo grau de amortização
  • O compensador de nível G1/2 "com mola mais dura é idêntico ao compensador nivelado padrão G1/2" à exceção de um material mais grosso da mola. Sistemas da visão do robô dos ternos por exemplo nas aplicações tais como o automóvel-racking
Métrico   Imperial
General
Material CuZn, Steel
Temperature -20 – 120 °C
Weight 70 g
Mechanical data
Faixa de ação / Curso 20 mm
Carga vertical máxima 245 N
Constante de elasticidade 0,32 N/mm
Spring force 3 – 9,4 N
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
Manuais (1)
Brochures (1)
Certificados (1)
Training (4)
    • Ventosas

      • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
      • Como escolher a ventosa certa?
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

    Siga-nos

    Contate-nos