Feedback

Choose your language

Close

Compensador de nível LC30, 0111552

22343
Product image may differ from actual product.
  • Projetado na medida para o sistema de Garra de Vácuo, VGS™. Pode também ser utilizado com outros produtos Piab
  • Desenvolvido para ser usado com outros sistemas de perfil padrão
  • Fácil de instalar com ajuste e posicionamento da ventosa adequados
  • Não rotativo para uso com ventosas ovaladas, por exemplo. Pode ser transformado facilmente em rotativo
  • Compensador de nível confiável, com protetor de carga e absorção de choque
Métrico   Imperial
General
Material PUR, PA, POM, SS, Al, Nitrilo (NBR)
Temperature 10 – 50 °C
Weight 220 g
Pneumatic data
Volume interno 5 cm³
Mechanical data
Faixa de ação / Curso 30 mm
Ajuste em altura 12 mm
Ajuste em direção de giro 0-360 º
Carga vertical máxima 700 N
Spring force 5 – 42 N
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
Manuais (2)
Brochures (1)
Certificados (1)
Training (4)
    • Ventosas

      • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
      • Como escolher a ventosa certa?
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

    Siga-nos

    Contate-nos