Feedback

Choose your language

Close

Ejetores de vácuo

Ejetores de vácuo leves e pequenos com encaixes push-in integrados ou conexão de rosca. Eles vêm tanto na versão de design inline, quanto T-design ou versão de bloco de alumínio. O T-design permite que o ar escape seja canalizado para longe e também apropriado para ambientes de sala limpa. A versão de bloco VL206 1/8" é uma alternativa de fácil instalação, oferecendo melhor desempenho e uma operação mais eficiente em termos energéticos pelo mesmo preço que os ejetores concorrentes, visando os operadores de sistemas de vácuo automatizados básicos. Os ejetores Value Line® exibirão uma economia de energia de até 30% em comparação a um ejetor concorrente de 0,7 mm semelhante. Os produtos estão disponíveis globalmente com ponta entregas.


VL_top_nov15
Ejetores de vácuo Value Line®
Ejetores de vácuo leves e pequenos com encaixes push-in integrados ou conexão de rosca. Os ejetores de vácuo exibirão uma economia de energia de até 30% em comparação a um ejetor concorrente semelhante.

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos