Feedback

Choose your language

Close

Value Line®

Todo o programa Value Line® consiste de ventosas e ejetores de vácuo. As ventosas Value Line® são desenvolvidas para aplicações padrão/básicas. As ventosas têm um lábio fino longo e fornecem boa vedação em superfícies ligeiramente onduladas (como papelão ondulado). Os ejetores de vácuo Value Line® estão disponíveis em três modelos diferentes, o tradicional inline que pode ser instalado diretamente na mangueira próximo ao ponto de sucção, o T-design que permite que o ar de escape seja canalizado para longe e a versão do bloco de alumínio. O T-design é apropriado também para ambientes de sala limpa. A versão do bloco de alumínio é fácil de instalar em muitos sistemas existentes. As aplicações típicas para esta linha de produto são armadoras de caixas com outros exemplos, tais como equipamento para carga/descarga ou classificação de folhas em máquinas de moldagem de metais (corte a laser, jato de água, perfuração, etc.) e remoção de peças dos moldes de injeção.


teaser_VL-cups
Ventosas
As ventosas Value Line® são adequadas para aplicações básicas e standards. Podem oferecer boa performance a preços adequados.
VL_top_nov15
Ejetores de vácuo
Ejetores de vácuo leves e pequenos com encaixes push-in integrados ou conexão de rosca. Os ejetores de vácuo exibirão uma economia de energia de até 30% em comparação a um ejetor concorrente semelhante.
node_VL_accessories
Acessórios Value Line®
Accessories for Value Line®.

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos