Feedback

Choose your language

Close

Pinch valve DN32 (8 bar) internal thread, 3404607

27119
Product image may differ from actual product.
    Métrico   Imperial
    General
    Material Crude rubber, Al
    Temperature 0 – 60 °C
    Weight 1,04 kg
    Performance
    Pressão de alimentação de fechamento 0,18-0,20 MPa
    Pressão de alimentação máxima 0,8 MPa
    Dimension
    Diâmetro 32 mm (d)
    Diâmetro 2 88 mm (D)
    Diâmetro 3 6 mm (PK mm)
    Altura 63 mm (H)
    Comprimento 189 mm (L1)
    Comprimento 2 21 mm (L2)
    Rosca 1 1/4 in (DN G")
    Rosca 2 1/8 in (C G")
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
    Informativos (2)
    Training (1)
    Vídeos no Youtube (3)
      • Transportadores a vácuo

        • A Piab oferece alguma garantia na unidade?
          • A Piab oferece uma garantia aos distribuidores, integradores e usuários de produtos Piab no mundo todo, conforme as definições abaixo:

            • Uma garantia de cinco anos é válida para transportadores a vácuo completos, exceto controles e bombas eletromecânicas.
            • Uma garantia de cinco anos é válida para bombas de vácuo, exceto bombas eletromecânicas, acessórios e controles.
            • Uma garantia de dois anos é válida para bombas eletromecânicas. 
            • 1 ano de garantia para os outros produtos.

            Princípios gerais da garantia:

            • A Piab garante seus produtos contra defeitos de fabricação e de materiais, quando utilizados de acordo com as especificações e em ambiente adequado, seguindo as instruções de uso e manutenção descritas nos manuais Piab apropriados.
            • A Piab repõe ou repara, livre de custo, produtos defeituosos por ela fornecidos e que retornaram a Piab, estando cobertos pela garantia.
            • É da Piab a decisão se um produto defeituoso deve ser enviado de volta à Piab para substituição ou se o reparo será realizado localmente por conta da Piab.
            • Esta garantia não se aplica a itens de desgaste como elementos filtrantes, selos, mangueiras, conexões, curvas, válvulas de pinçamento (em linha com o material transportado) etc.
            • Esta garantia não cobre danos subsequentes causados por produtos defeituosos.
        • Ao transportar grânulos, eles quebram ou são danificados?
          • Depende das propriedades físicas dos grânulos. A Piab tem experiência no transporte de uma grande variedade de grânulos, comprimidos e cápsulas, sem danos. Entre em contato conosco para obter informações detalhadas.

        • Como evitar segregação de material?
          • Com a mistura certa de ar e produto transportado. Isso é realizado a partir do ponto onde o transportador Piab coleta o material com ajuda de nossos acessórios de ponto de alimentação. Leia também nosso whitepaper sobre segregação e entre em contato com qualquer filial Piab para obter mais informações.

        • Como resolvo problemas?
          • No manual de transportadores, há uma seção sobre resolução de problemas. Você também pode entrar em contato com a filial Piab mais próxima.

        • De quais utilitários preciso?
          • Ar comprimido com pressão normal da indústria de 0,4-0,6 MPa.

        • Diga-me como escolher o transportador a vácuo
        • Diga-me como se desmonta o transportador a vácuo
          • Não são necessárias ferramentas para realizar a montagem/desmontagem. Para obter informações detalhadas, consulte o manual ou  nosso canal no YouTube.

        • É possível transportar material verticalmente?
          • Sim, até 8-10 metros sem acessórios/solução de esvaziamento de tubos. Com uma solução de esvaziamento de aproximadamente até 25 metros.

        • Existe risco de explosão de poeira?
          • Não se as instruções do manual forem seguidas. Todos os transportadores Piab têm um ponto de aterramento. Todos os nossos transportadores podem ser enviados com aprovação de poeira ATEX.

        • O que está incluído na entrega do transportador?
          • Transportador, regulador de filtro (conexão de 1")

            Manual

            Guia de resolução de problemas

            Desenhos

        • O que pode dar errado na unidade?
          • Com manutenção regular, a unidade funcionará por muitos anos.

            Se o ar comprimido estiver sujo/contiver fluido, o filtro pode ficar obstruído, além dos ejetores e dos temporizadores. Água na linha de ar não é ideal.

            Consulte o manual para resolver problemas se você se deparar com algo incomum.

        • O transportador Piab foi feito para suportar excesso de pressão?
          • Não, não foi. Apenas para pressão baixa.

        • O transportador pode ser usado para dosar o material?
          • Não, não pode. O procedimento normal é dosar antes ou após o transporte.

        • Os transportadores a vácuo Piab podem ser usados para transportar comprimidos, cápsulas, etc.?
          • Sim. A Piab tem experiência no transporte de uma grande variedade de comprimidos e cápsulas, sem danos. Entre em contato conosco para obter informações detalhadas.

        • Os transportadores usam eletricidade?
          • Não, apenas ar comprimido. Até mesmo os nossos sistemas de controle são pneumáticos.

        • Pode transportar líquidos?
          • Não, não pode. É extremamente difícil controlar a quantidade de líquido que entra no transportador.

        • Produtos alimentícios e farmacêuticos podem ser transportados por meio dos transportadores a vácuo?
        • Quais tipos de acessório a Piab pode fornecer?
          • Hastes de alimentação de aço inoxidável, alumínio ou PE, aspirado e não aspirado

            Adaptador de alimentação com ou sem conexão flangeada

            Funil/estação de alimentação

            Mangueira flexível

            Válvula de inicialização/parada remota

            Sensor de nível

            Recipientes

            Transição da unidade para o equipamento seguinte

        • Qual é a distância máxima em metros de transporte de pó?
          • 0 - 50 metros se o comprimento de transporte não incluir um levantamento vertical superior a 5m e uma densidade de produto entre 0,5-1,0 kg.

        • Qual é a quantidade aproximada de pó transportado?
          • De cerca de 0,1 t/h a cerca de 15 t/h.

        • Qual material é utilizado no corpo dos transportadores?
          • O piFLOW®p é feito de aço inoxidável 316L

            O piFLOW®i e f são feitos de aço inoxidável 304.

        • Qual tipo de certificado pode ser fornecido com os transportadores da Piab?
          • Para grande parte dos transportadores Piab, podemos oferecer os certificados FDA, ATEX Dust, 2.2.

        • Que tipo de filtro está disponível para essa unidade?
          • Haste plissada. Filtro tipo haste rígida com grau de filtração igual a 0,5 µm feito de PE e PUR com membrana de PTFE. Versões em preto e em branco.

            Plissado, grau de filtração de 0,5 µm Um filtro de PUR e poliéster rígido com membrana de PTFE. Cor cinza.

            Têxtil. Bolsa de filtro com grau de filtração igual a 0,5 µm feita de poliéster e membrana de ePTFE. Cor cinza claro.

        • Você pode fornecer documentação IQ/OQ com um transportador?
          • Para o piFLOW®p, podemos fornecer essa documentação. É um modelo que deverá ser preenchido durante a inicialização e com a ajuda do manual que vem com a remessa.

      • piFLOW®p

        • A unidade pode ser controlada por um sensor de nível no funil de recebimento?
          • Sim, pode. Um sensor de nível, incluindo a válvula elétrica/pneumática, será integrado a ele. 110VAC ou 24VDC são integrados.

        • A unidade usa tubulação e componentes métricos?
          • Sim, toda a tubulação e todos os componentes são métricos.

        • A unidade vem com algum tipo de controle?
          • A unidade tem controle pneumático que controla o tempo de sucção e descarga.

            Também pode ser sem controle. Nesse caso, o usuário final precisará fornecer a sequência de operação – controle de PLC.

            Uma unidade de válvula elétrica/pneumática pode ser fornecida (para converter o sinal elétrico em saída pneumática para sinalizar o Piab).

        • Como a unidade funciona/opera?
          • Inicie o controle Piab por meio da válvula pneumática de inicialização/parada.

            A bomba de vácuo inicia ao mesmo tempo em que a aba/porta inferior fecha e o recipiente de pulso de retorno (localizado no interior da parte superior do transportador) é carregado com ar comprimido (pressão da linha). O tempo de sucção se inicia (ajustável entre 1 e 30 segundos por meio do temporizador pneumático).

            Quando o tempo de sucção termina, o controle entra em ciclo de descarga (ajustável entre 1 e 30 segundos), a bomba de vácuo para, a aba/porta inferior abre e o pulso de retorno limpa o filtro. E, depois disso, ele reiniciará até que a unidade esteja desligada.

            Assista ao nosso vídeo.

        • Como é o acabamento da superfície?
          • < Ra 3,2 μm

        • Do que a unidade é feita?
          • O corpo é feito de aço inoxidável 316L, polido interna e externamente.

            A bomba de vácuo é feita de alumínio, aço inoxidável e plástico 

        • O filtro pode ser lavado?
            • Sim, cerca de 3-5 vezes. Depois disso, o filtro precisa ser trocado.
            • Limpeza com uma escova macia.
            • Limpeza com aspirador de pó.
            • Lavagem com água.
        • O que está incluído na entrega do transportador?
            • Transportador, regulador de filtro (conexão de 1")
            • Manual
            • Guia de resolução de problemas
            • Desenhos
        • Os filtros são aprovados pela FDA?
          • Sim, são.

        • Os filtros são feitos de quais materiais?
            • O filtro do tipo bolsa é feito de feltro agulhado de poliéster, ePTFE
            • O filtro plissado é feito de PTFE, poliéster reforçado e PUR - poliuretano
            • O filtro tipo haste plissada é feito de PTFE, PE - polietileno sinterizado
        • Quais são os benefícios da unidade?
          • A bomba de vácuo Piab movida a ar maximiza a eficiência energética ao usar a tecnologia COAX®. Não produz nenhum calor.

            Pouca manutenção devido à pequena quantidade de peças.

            Filtração eficiente (5 – 0,5 mícron)

            Maximize a produtividade com a operação de início rápido.

            Baixo nível de ruído (72–76 dBA)

            Otimize o espaço de montagem

            Aumente a capacidade de transporte com uma grande capacidade de volume.

        • Quais tipos de acessório a Piab pode fornecer?
          • Adaptador de hastes de alimentação de aço inoxidável, alumínio ou PE aspirado ou não aspirado com ou sem conexão flangeada

            Funil/estação de alimentação

            Mangueira flexível

            Válvula de inicialização/parada remota

            Sensor de nível

            Recipientes

            Transição da unidade para o equipamento seguinte

             

        • Qual é a quantidade de ar comprimido consumida pela unidade?
          • Bomba piPREMIUM 64, 2,5–3,51 Nl/s

            Bomba piPREMIUM 100, 5–7 Nl/s

            Bomba piPREMIUM 200, 10–14 Nl/s

            Bomba piPREMIUM 400, 20–28 Nl/s

            Bomba piPREMIUM 600, 30–42 Nl/s

            Bomba piPREMIUM 800, 40–56 Nl/s

            Bomba piPREMIUM 1200, 60–84 Nl/s

            Bomba piPREMIUM 1600, 80-112 Nl/s

        • Qual é o tempo de entrega da unidade?
          • A Piab pode entregar unidades em 2-4 semanas após o recebimento do pedido.

        • Quanto a unidade pode transportar?
          • 100-4000kg/h, dependendo da distância e do tamanho do transportador/bomba/filtro e do produto a ser transportado.

        • Que filtração têm os filtros?
            • O filtro têxtil tem uma tamanho mínimo de partículas de 5 mícrons.
            • Filtros plissados e de haste plissada com tamanho de partícula igual a 0,5 mícron.
        • Que tipo de filtro está disponível para essa unidade?
          • Temos filtros diferentes para necessidades diferentes.

            Haste plissada. Filtro tipo haste rígida com grau de filtração igual a 0,5 µm feito de PE e PUR com membrana de PTFE. Versões em preto e em branco.

            Plissado. Grau de filtração igual a 0,5 μm. Um filtro de PUR e poliéster rígido com membrana de PTFE. Cor cinza.

            Têxtil. Bolsa de filtro com grau de filtração igual a 0,5 µm feita de poliéster e membrana de ePTFE. Cor cinza claro.

        • Que tipo de produto esses transportadores podem transportar?
          • Eles podem transportar produtos entre pó fino e grânulos de plástico e de material de fluxo livre e material seco sem fluxo livre.

      Cotação solicitada

      Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

      Piab AB © 2018 Aviso de privacidade

      Siga-nos

      Contate-nos