Feedback

Choose your language

Close

Premium – piFLOW®p

Nossos transportadores a vácuo de pós e grãos da família Premium são projetados com corpo de aço inoxidável (ASTM 316L) de forma a satisfazer as elevadas exigências de higiene e sanitariedade do FDA. Os transportadores Piab são ATEX Dust certificada. piFLOW®p e pi FLOW®t são ATEX Gás certificada. As aplicações típicas nas quais são interessantes o seu uso são: transferência de pós e grãos, carga de das máquinas de enchimento, carga e descarga de big bags, tambores, sacos, carga de misturadores, peneiras, moinhos, transferência de produtos frágeis, como comprimidos, aplicações em atmosfera explosiva, aplicações sanitárias ou em espaços reduzidos.


teaser_piFLOW®p
piFLOW®p
Este é um transportador a vácuo de pós e grãos quando a tecnologia premium é necessária, isto é, na indústria farmacêutica e alimentícia. Faz sentido também quando existe uma grande demanda para uma alta taxa de transporte com um pequeno consumo de energia.
teaser_Filters_p
Peças de reposição piFLOW®p
O transportador a vácuo é fiável e requer um mínimo de manutenção. É, no entanto, necessário para mudar regularmente algumas das suas partes para manter a produtividade máxima.
teaser_Feeding
Acessórios piFLOW®p
Diferentes acessórios para otimizar seu transportador a vácuo.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos