Feedback

Choose your language

Close

Abraçadeira D=50-65, 3113824

25496
Product image may differ from actual product.
    Métrico   Imperial
    General
    Material A4
    Weight 36 g
    Dimension
    Diâmetro 50-65 mm
    Suporte
    Training (1)
    Vídeos no Youtube (2)
      • Transportadores a vácuo

        • A Piab oferece alguma garantia na unidade?
          • A Piab oferece uma garantia aos distribuidores, integradores e usuários de produtos Piab no mundo todo, conforme as definições abaixo:

            • Uma garantia de cinco anos é válida para transportadores a vácuo completos, exceto controles e bombas eletromecânicas.
            • Uma garantia de cinco anos é válida para bombas de vácuo, exceto bombas eletromecânicas, acessórios e controles.
            • Uma garantia de dois anos é válida para bombas eletromecânicas. 
            • 1 ano de garantia para os outros produtos.

            Princípios gerais da garantia:

            • A Piab garante seus produtos contra defeitos de fabricação e de materiais, quando utilizados de acordo com as especificações e em ambiente adequado, seguindo as instruções de uso e manutenção descritas nos manuais Piab apropriados.
            • A Piab repõe ou repara, livre de custo, produtos defeituosos por ela fornecidos e que retornaram a Piab, estando cobertos pela garantia.
            • É da Piab a decisão se um produto defeituoso deve ser enviado de volta à Piab para substituição ou se o reparo será realizado localmente por conta da Piab.
            • Esta garantia não se aplica a itens de desgaste como elementos filtrantes, selos, mangueiras, conexões, curvas, válvulas de pinçamento (em linha com o material transportado) etc.
            • Esta garantia não cobre danos subsequentes causados por produtos defeituosos.
        • Ao transportar grânulos, eles quebram ou são danificados?
          • Depende das propriedades físicas dos grânulos. A Piab tem experiência no transporte de uma grande variedade de grânulos, comprimidos e cápsulas, sem danos. Entre em contato conosco para obter informações detalhadas.

        • Como evitar segregação de material?
          • Com a mistura certa de ar e produto transportado. Isso é realizado a partir do ponto onde o transportador Piab coleta o material com ajuda de nossos acessórios de ponto de alimentação. Leia também nosso whitepaper sobre segregação e entre em contato com qualquer filial Piab para obter mais informações.

        • Como resolvo problemas?
          • No manual de transportadores, há uma seção sobre resolução de problemas. Você também pode entrar em contato com a filial Piab mais próxima.

        • De quais utilitários preciso?
          • Ar comprimido com pressão normal da indústria de 0,4-0,6 MPa.

        • Diga-me como escolher o transportador a vácuo
        • Diga-me como se desmonta o transportador a vácuo
          • Não são necessárias ferramentas para realizar a montagem/desmontagem. Para obter informações detalhadas, consulte o manual ou  nosso canal no YouTube.

        • É possível transportar material verticalmente?
          • Sim, até 8-10 metros sem acessórios/solução de esvaziamento de tubos. Com uma solução de esvaziamento de aproximadamente até 25 metros.

        • Existe risco de explosão de poeira?
          • Não se as instruções do manual forem seguidas. Todos os transportadores Piab têm um ponto de aterramento. Todos os nossos transportadores podem ser enviados com aprovação de poeira ATEX.

        • O que está incluído na entrega do transportador?
          • Transportador, regulador de filtro (conexão de 1")

            Manual

            Guia de resolução de problemas

            Desenhos

        • O que pode dar errado na unidade?
          • Com manutenção regular, a unidade funcionará por muitos anos.

            Se o ar comprimido estiver sujo/contiver fluido, o filtro pode ficar obstruído, além dos ejetores e dos temporizadores. Água na linha de ar não é ideal.

            Consulte o manual para resolver problemas se você se deparar com algo incomum.

        • O transportador Piab foi feito para suportar excesso de pressão?
          • Não, não foi. Apenas para pressão baixa.

        • O transportador pode ser usado para dosar o material?
          • Não, não pode. O procedimento normal é dosar antes ou após o transporte.

        • Os transportadores a vácuo Piab podem ser usados para transportar comprimidos, cápsulas, etc.?
          • Sim. A Piab tem experiência no transporte de uma grande variedade de comprimidos e cápsulas, sem danos. Entre em contato conosco para obter informações detalhadas.

        • Os transportadores usam eletricidade?
          • Não, apenas ar comprimido. Até mesmo os nossos sistemas de controle são pneumáticos.

        • Pode transportar líquidos?
          • Não, não pode. É extremamente difícil controlar a quantidade de líquido que entra no transportador.

        • Produtos alimentícios e farmacêuticos podem ser transportados por meio dos transportadores a vácuo?
        • Quais tipos de acessório a Piab pode fornecer?
          • Hastes de alimentação de aço inoxidável, alumínio ou PE, aspirado e não aspirado

            Adaptador de alimentação com ou sem conexão flangeada

            Funil/estação de alimentação

            Mangueira flexível

            Válvula de inicialização/parada remota

            Sensor de nível

            Recipientes

            Transição da unidade para o equipamento seguinte

        • Qual é a distância máxima em metros de transporte de pó?
          • 0 - 50 metros se o comprimento de transporte não incluir um levantamento vertical superior a 5m e uma densidade de produto entre 0,5-1,0 kg.

        • Qual é a quantidade aproximada de pó transportado?
          • De cerca de 0,1 t/h a cerca de 15 t/h.

        • Qual material é utilizado no corpo dos transportadores?
          • O piFLOW®p é feito de aço inoxidável 316L

            O piFLOW®i e f são feitos de aço inoxidável 304.

        • Qual tipo de certificado pode ser fornecido com os transportadores da Piab?
          • Para grande parte dos transportadores Piab, podemos oferecer os certificados FDA, ATEX Dust, 2.2.

        • Que tipo de filtro está disponível para essa unidade?
          • Haste plissada. Filtro tipo haste rígida com grau de filtração igual a 0,5 µm feito de PE e PUR com membrana de PTFE. Versões em preto e em branco.

            Plissado, grau de filtração de 0,5 µm Um filtro de PUR e poliéster rígido com membrana de PTFE. Cor cinza.

            Têxtil. Bolsa de filtro com grau de filtração igual a 0,5 µm feita de poliéster e membrana de ePTFE. Cor cinza claro.

        • Você pode fornecer documentação IQ/OQ com um transportador?
          • Para o piFLOW®p, podemos fornecer essa documentação. É um modelo que deverá ser preenchido durante a inicialização e com a ajuda do manual que vem com a remessa.

      Cotação solicitada

      Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

      Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

      Siga-nos

      Contate-nos