Feedback

Choose your language

Close

Valve unit for electro mechanical pump DN80-Ø76 and piFLOW®, 0129232

Valve unit piFLOW
Product image may differ from actual product.
  • Use together with electro mechanical vacuum pumps and Piab vacuum conveyor
  • Fully pneumatic
  • Wall mounting
  • Recommend to use with compressed air feed unit
Métrico   Imperial
General
Conveying filter size piFLOW®, min. 0,75 m2 (Pump flow 300–440 m³/h)
Conveying filter size piFLOW®, min. 1,35 m2 (Pump flow 440–540 m³/h)
Material CuNi, Al, ASTM 304, ASTM 316
Temperature 0 – 60 °C
Weight 24,8 kg
Performance
Pressão de alimentação máxima 0,7 MPa
Pressão ótima de alimentação de ar comprimido 0,4 – 0,6 MPa
Pneumatic data
Faixa do fluxo de vácuo da bomba de vácuo eletro-mecânica 300 – 540 m³/h
Miscellaneous
Distância máxima até o sistema de vácuo 40 m

Dimensional drawings

Please log in or Registro to view the dimensional drawings.


Accessories
Item no.
Connection parts vacuum blower TC 3"- Ø76.1 0129871
Filtro de vácuo 2 1/2", aço 0211036
Filtro de vácuo G2", aço 3116710
Filtro de vácuo 1 1/2", aço 3116654
Compressed air feed unit for electro mechanical pump and piFLOW®i/f 0129873
Compressed air feed unit for electro mechanical pump and piFLOW®p 0129866
Mangueira de Vácuo DN75 - PVC transparente com fio anti-estático / por metro 0207848
Suporte
Arquivo CAD
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Folhas de dados
Brochures (1)
Informativos (2)
Training (1)
Vídeos no Youtube (2)
    • Transportadores a vácuo

      • A Piab oferece alguma garantia na unidade?
        • A Piab oferece uma garantia aos distribuidores, integradores e usuários de produtos Piab no mundo todo, conforme as definições abaixo:

          • Uma garantia de cinco anos é válida para transportadores a vácuo completos, exceto controles e bombas eletromecânicas.
          • Uma garantia de cinco anos é válida para bombas de vácuo, exceto bombas eletromecânicas, acessórios e controles.
          • Uma garantia de dois anos é válida para bombas eletromecânicas. 
          • 1 ano de garantia para os outros produtos.

          Princípios gerais da garantia:

          • A Piab garante seus produtos contra defeitos de fabricação e de materiais, quando utilizados de acordo com as especificações e em ambiente adequado, seguindo as instruções de uso e manutenção descritas nos manuais Piab apropriados.
          • A Piab repõe ou repara, livre de custo, produtos defeituosos por ela fornecidos e que retornaram a Piab, estando cobertos pela garantia.
          • É da Piab a decisão se um produto defeituoso deve ser enviado de volta à Piab para substituição ou se o reparo será realizado localmente por conta da Piab.
          • Esta garantia não se aplica a itens de desgaste como elementos filtrantes, selos, mangueiras, conexões, curvas, válvulas de pinçamento (em linha com o material transportado) etc.
          • Esta garantia não cobre danos subsequentes causados por produtos defeituosos.
      • Ao transportar grânulos, eles quebram ou são danificados?
        • Depende das propriedades físicas dos grânulos. A Piab tem experiência no transporte de uma grande variedade de grânulos, comprimidos e cápsulas, sem danos. Entre em contato conosco para obter informações detalhadas.

      • Como evitar segregação de material?
        • Com a mistura certa de ar e produto transportado. Isso é realizado a partir do ponto onde o transportador Piab coleta o material com ajuda de nossos acessórios de ponto de alimentação. Leia também nosso whitepaper sobre segregação e entre em contato com qualquer filial Piab para obter mais informações.

      • Como resolvo problemas?
        • No manual de transportadores, há uma seção sobre resolução de problemas. Você também pode entrar em contato com a filial Piab mais próxima.

      • De quais utilitários preciso?
        • Ar comprimido com pressão normal da indústria de 0,4-0,6 MPa.

      • Diga-me como escolher o transportador a vácuo
      • Diga-me como se desmonta o transportador a vácuo
        • Não são necessárias ferramentas para realizar a montagem/desmontagem. Para obter informações detalhadas, consulte o manual ou  nosso canal no YouTube.

      • É possível transportar material verticalmente?
        • Sim, até 8-10 metros sem acessórios/solução de esvaziamento de tubos. Com uma solução de esvaziamento de aproximadamente até 25 metros.

      • Existe risco de explosão de poeira?
        • Não se as instruções do manual forem seguidas. Todos os transportadores Piab têm um ponto de aterramento. Todos os nossos transportadores podem ser enviados com aprovação de poeira ATEX.

      • O que está incluído na entrega do transportador?
        • Transportador, regulador de filtro (conexão de 1")

          Manual

          Guia de resolução de problemas

          Desenhos

      • O que pode dar errado na unidade?
        • Com manutenção regular, a unidade funcionará por muitos anos.

          Se o ar comprimido estiver sujo/contiver fluido, o filtro pode ficar obstruído, além dos ejetores e dos temporizadores. Água na linha de ar não é ideal.

          Consulte o manual para resolver problemas se você se deparar com algo incomum.

      • O transportador Piab foi feito para suportar excesso de pressão?
        • Não, não foi. Apenas para pressão baixa.

      • O transportador pode ser usado para dosar o material?
        • Não, não pode. O procedimento normal é dosar antes ou após o transporte.

      • Os transportadores a vácuo Piab podem ser usados para transportar comprimidos, cápsulas, etc.?
        • Sim. A Piab tem experiência no transporte de uma grande variedade de comprimidos e cápsulas, sem danos. Entre em contato conosco para obter informações detalhadas.

      • Os transportadores usam eletricidade?
        • Não, apenas ar comprimido. Até mesmo os nossos sistemas de controle são pneumáticos.

      • Pode transportar líquidos?
        • Não, não pode. É extremamente difícil controlar a quantidade de líquido que entra no transportador.

      • Produtos alimentícios e farmacêuticos podem ser transportados por meio dos transportadores a vácuo?
      • Quais tipos de acessório a Piab pode fornecer?
        • Hastes de alimentação de aço inoxidável, alumínio ou PE, aspirado e não aspirado

          Adaptador de alimentação com ou sem conexão flangeada

          Funil/estação de alimentação

          Mangueira flexível

          Válvula de inicialização/parada remota

          Sensor de nível

          Recipientes

          Transição da unidade para o equipamento seguinte

      • Qual é a distância máxima em metros de transporte de pó?
        • 0 - 50 metros se o comprimento de transporte não incluir um levantamento vertical superior a 5m e uma densidade de produto entre 0,5-1,0 kg.

      • Qual é a quantidade aproximada de pó transportado?
        • De cerca de 0,1 t/h a cerca de 15 t/h.

      • Qual material é utilizado no corpo dos transportadores?
        • O piFLOW®p é feito de aço inoxidável 316L

          O piFLOW®i e f são feitos de aço inoxidável 304.

      • Qual tipo de certificado pode ser fornecido com os transportadores da Piab?
        • Para grande parte dos transportadores Piab, podemos oferecer os certificados FDA, ATEX Dust, 2.2.

      • Que tipo de filtro está disponível para essa unidade?
        • Haste plissada. Filtro tipo haste rígida com grau de filtração igual a 0,5 µm feito de PE e PUR com membrana de PTFE. Versões em preto e em branco.

          Plissado, grau de filtração de 0,5 µm Um filtro de PUR e poliéster rígido com membrana de PTFE. Cor cinza.

          Têxtil. Bolsa de filtro com grau de filtração igual a 0,5 µm feita de poliéster e membrana de ePTFE. Cor cinza claro.

      • Você pode fornecer documentação IQ/OQ com um transportador?
        • Para o piFLOW®p, podemos fornecer essa documentação. É um modelo que deverá ser preenchido durante a inicialização e com a ajuda do manual que vem com a remessa.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

    Siga-nos

    Contate-nos