Evoluindo a nós mesmos - e nosso site! Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor. Leve-me ao novo site!
Olá! Gostaria de personalizar o nosso site de acordo com a sua indústria ou interesse?
A Piab oferece uma garantia aos distribuidores, integradores e usuários de produtos Piab no mundo todo, conforme as definições abaixo:
Uma garantia de cinco anos é válida para transportadores a vácuo completos, exceto controles e bombas eletromecânicas.
Uma garantia de cinco anos é válida para bombas de vácuo, exceto bombas eletromecânicas, acessórios e controles.
Uma garantia de dois anos é válida para bombas eletromecânicas.
1 ano de garantia para os outros produtos.
Princípios gerais da garantia:
A Piab garante seus produtos contra defeitos de fabricação e de materiais, quando utilizados de acordo com as especificações e em ambiente adequado, seguindo as instruções de uso e manutenção descritas nos manuais Piab apropriados.
A Piab repõe ou repara, livre de custo, produtos defeituosos por ela fornecidos e que retornaram a Piab, estando cobertos pela garantia.
É da Piab a decisão se um produto defeituoso deve ser enviado de volta à Piab para substituição ou se o reparo será realizado localmente por conta da Piab.
Esta garantia não se aplica a itens de desgaste como elementos filtrantes, selos, mangueiras, conexões, curvas, válvulas de pinçamento (em linha com o material transportado) etc.
Esta garantia não cobre danos subsequentes causados por produtos defeituosos.
Ao transportar grânulos, eles quebram ou são danificados?
Depende das propriedades físicas dos grânulos. A Piab tem experiência no transporte de uma grande variedade de grânulos, comprimidos e cápsulas, sem danos. Entre em contato conosco para obter informações detalhadas.
Como evitar segregação de material?
Com a mistura certa de ar e produto transportado. Isso é realizado a partir do ponto onde o transportador Piab coleta o material com ajuda de nossos acessórios de ponto de alimentação. Leia também nosso whitepaper sobre segregação e entre em contato com qualquer filial Piab para obter mais informações.
Como resolvo problemas?
No manual de transportadores, há uma seção sobre resolução de problemas. Você também pode entrar em contato com a filial Piab mais próxima.
De quais utilitários preciso?
Ar comprimido com pressão normal da indústria de 0,4-0,6 MPa.
Diga-me como escolher o transportador a vácuo
Use o configurador de aplicação. Você também pode entrar em contato com a Piab ou com um parceiro Piab para obter detalhes.
Diga-me como se desmonta o transportador a vácuo
Não são necessárias ferramentas para realizar a montagem/desmontagem. Para obter informações detalhadas, consulte o manual ou nosso canal no YouTube.
É possível transportar material verticalmente?
Sim, até 8-10 metros sem acessórios/solução de esvaziamento de tubos. Com uma solução de esvaziamento de aproximadamente até 25 metros.
Existe risco de explosão de poeira?
Não se as instruções do manual forem seguidas. Todos os transportadores Piab têm um ponto de aterramento. Todos os nossos transportadores podem ser enviados com aprovação de poeira ATEX.
O que está incluído na entrega do transportador?
Transportador, regulador de filtro (conexão de 1")
Manual
Guia de resolução de problemas
Desenhos
O que pode dar errado na unidade?
Com manutenção regular, a unidade funcionará por muitos anos.
Se o ar comprimido estiver sujo/contiver fluido, o filtro pode ficar obstruído, além dos ejetores e dos temporizadores. Água na linha de ar não é ideal.
Consulte o manual para resolver problemas se você se deparar com algo incomum.
O transportador Piab foi feito para suportar excesso de pressão?
Não, não foi. Apenas para pressão baixa.
O transportador pode ser usado para dosar o material?
Não, não pode. O procedimento normal é dosar antes ou após o transporte.
Os transportadores a vácuo Piab podem ser usados para transportar comprimidos, cápsulas, etc.?
Sim. A Piab tem experiência no transporte de uma grande variedade de comprimidos e cápsulas, sem danos. Entre em contato conosco para obter informações detalhadas.
Os transportadores usam eletricidade?
Não, apenas ar comprimido. Até mesmo os nossos sistemas de controle são pneumáticos.
Pode transportar líquidos?
Não, não pode. É extremamente difícil controlar a quantidade de líquido que entra no transportador.
Produtos alimentícios e farmacêuticos podem ser transportados por meio dos transportadores a vácuo?
Hastes de alimentação de aço inoxidável, alumínio ou PE, aspirado e não aspirado
Adaptador de alimentação com ou sem conexão flangeada
Funil/estação de alimentação
Mangueira flexível
Válvula de inicialização/parada remota
Sensor de nível
Recipientes
Transição da unidade para o equipamento seguinte
Qual é a distância máxima em metros de transporte de pó?
0 - 50 metros se o comprimento de transporte não incluir um levantamento vertical superior a 5m e uma densidade de produto entre 0,5-1,0 kg.
Qual é a quantidade aproximada de pó transportado?
De cerca de 0,1 t/h a cerca de 15 t/h.
Qual material é utilizado no corpo dos transportadores?
O piFLOW®p é feito de aço inoxidável 316L
O piFLOW®i e f são feitos de aço inoxidável 304.
Qual tipo de certificado pode ser fornecido com os transportadores da Piab?
Para grande parte dos transportadores Piab, podemos oferecer os certificados FDA, ATEX Dust, 2.2.
Que tipo de filtro está disponível para essa unidade?
Haste plissada. Filtro tipo haste rígida com grau de filtração igual a 0,5 µm feito de PE e PUR com membrana de PTFE. Versões em preto e em branco.
Plissado, grau de filtração de 0,5 µm Um filtro de PUR e poliéster rígido com membrana de PTFE. Cor cinza.
Têxtil. Bolsa de filtro com grau de filtração igual a 0,5 µm feita de poliéster e membrana de ePTFE. Cor cinza claro.
Você pode fornecer documentação IQ/OQ com um transportador?
Para o piFLOW®p, podemos fornecer essa documentação. É um modelo que deverá ser preenchido durante a inicialização e com a ajuda do manual que vem com a remessa.
Cotação solicitada
Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.
Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor. Quer você seja um usuário novo ou habitual, queremos que a Piab represente melhor o que é mais importante para você.