Feedback

Choose your language

Close

Indústria em geral – piFLOW®i

Os transportadores a vácuo dessa família são amplamente utilizáveis na indústria em geral e algumas vezes na indústria química. Proporcionam uma alta performance em termos de taxa de transporte assim como uma baixa emissão de carbono. São utilizados como uma alternativa a transportadores mecânicos, quando existe uma exigência  por transporte sem geração de poeira ou por baixa manutenção. Outra vantagem é a bomba de vácuo, construída com base na tecnologia COAX®, a qual é a forma mais eficiente de produção de vácuo, do ponto de vista energético. A taxa de transporte pode alcançar até 4t/h. A indústria em geral frequentemente manipula pós abrasivos que requerem equipamentos projetados especialmente para essas finalidades. Nosso transportadores a vácuo de pós e grãos confeccionados em aço inox ASTM 304, mais resistente ao desgaste. Os transportadores Piab são ATEX Dust certificada. piFLOW®p e pi FLOW®t são ATEX Gás certificada.


teaser_piFLOWf_new_piBASIC
piFLOW®i
Este é um transportador a vácuo de pós e grãos amplamente utilizada na indústria em geral e algumas vezes na indústria química. Proporciona uma alta taxa de transporte assim como uma pequena emissão de carbono. Realiza taxas de transporte de até 4t/s.
teaser_Filters_f&i
Peças de reposição piFLOW®i
The vacuum conveyor is reliable and requires a minimum of maintenance. It is, however, necessary to regularly change some of the parts to maintain maximum productivity.
teaser_Feeding-piFLOWi-f
Acessórios piFLOW®i
Diferentes acessórios para otimizar seu transportador a vácuo.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos