- COAX® patented technology.
- ASTM 304.
- Easy to install.
- Easy to use.
- ATEX Dust certified.
- All seals in direct contact with the conveyed product are in compliance with FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
Suporte
piFLOW® vacuum conveyors
Piab Vacuum conveying principle
piFLOW® - simplifying material handling
Piab in the Nutraceutical industry
-
Transportadores a vácuo
-
A Piab oferece alguma garantia na unidade?
-
A Piab oferece uma garantia aos distribuidores, integradores e usuários de produtos Piab no mundo todo, conforme as definições abaixo:
- Uma garantia de cinco anos é válida para transportadores a vácuo completos, exceto controles e bombas eletromecânicas.
- Uma garantia de cinco anos é válida para bombas de vácuo, exceto bombas eletromecânicas, acessórios e controles.
- Uma garantia de dois anos é válida para bombas eletromecânicas.
- 1 ano de garantia para os outros produtos.
Princípios gerais da garantia:
- A Piab garante seus produtos contra defeitos de fabricação e de materiais, quando utilizados de acordo com as especificações e em ambiente adequado, seguindo as instruções de uso e manutenção descritas nos manuais Piab apropriados.
- A Piab repõe ou repara, livre de custo, produtos defeituosos por ela fornecidos e que retornaram a Piab, estando cobertos pela garantia.
- É da Piab a decisão se um produto defeituoso deve ser enviado de volta à Piab para substituição ou se o reparo será realizado localmente por conta da Piab.
- Esta garantia não se aplica a itens de desgaste como elementos filtrantes, selos, mangueiras, conexões, curvas, válvulas de pinçamento (em linha com o material transportado) etc.
- Esta garantia não cobre danos subsequentes causados por produtos defeituosos.
-
Ao transportar grânulos, eles quebram ou são danificados?
-
Depende das propriedades físicas dos grânulos. A Piab tem experiência no transporte de uma grande variedade de grânulos, comprimidos e cápsulas, sem danos. Entre em contato conosco para obter informações detalhadas.
-
Como evitar segregação de material?
-
Com a mistura certa de ar e produto transportado. Isso é realizado a partir do ponto onde o transportador Piab coleta o material com ajuda de nossos acessórios de ponto de alimentação. Leia também nosso whitepaper sobre segregação e entre em contato com qualquer filial Piab para obter mais informações.
-
Como resolvo problemas?
-
No manual de transportadores, há uma seção sobre resolução de problemas. Você também pode entrar em contato com a filial Piab mais próxima.
-
De quais utilitários preciso?
-
Ar comprimido com pressão normal da indústria de 0,4-0,6 MPa.
-
Diga-me como escolher o transportador a vácuo
-
Diga-me como se desmonta o transportador a vácuo
-
Não são necessárias ferramentas para realizar a montagem/desmontagem. Para obter informações detalhadas, consulte o manual ou nosso canal no YouTube.
-
É possível transportar material verticalmente?
-
Sim, até 8-10 metros sem acessórios/solução de esvaziamento de tubos. Com uma solução de esvaziamento de aproximadamente até 25 metros.
-
Existe risco de explosão de poeira?
-
Não se as instruções do manual forem seguidas. Todos os transportadores Piab têm um ponto de aterramento. Todos os nossos transportadores podem ser enviados com aprovação de poeira ATEX.
-
O que está incluído na entrega do transportador?
-
Transportador, regulador de filtro (conexão de 1")
Manual
Guia de resolução de problemas
Desenhos
-
O que pode dar errado na unidade?
-
Com manutenção regular, a unidade funcionará por muitos anos.
Se o ar comprimido estiver sujo/contiver fluido, o filtro pode ficar obstruído, além dos ejetores e dos temporizadores. Água na linha de ar não é ideal.
Consulte o manual para resolver problemas se você se deparar com algo incomum.
-
O transportador Piab foi feito para suportar excesso de pressão?
-
Não, não foi. Apenas para pressão baixa.
-
O transportador pode ser usado para dosar o material?
-
Não, não pode. O procedimento normal é dosar antes ou após o transporte.
-
Os transportadores a vácuo Piab podem ser usados para transportar comprimidos, cápsulas, etc.?
-
Sim. A Piab tem experiência no transporte de uma grande variedade de comprimidos e cápsulas, sem danos. Entre em contato conosco para obter informações detalhadas.
-
Os transportadores usam eletricidade?
-
Não, apenas ar comprimido. Até mesmo os nossos sistemas de controle são pneumáticos.
-
Pode transportar líquidos?
-
Não, não pode. É extremamente difícil controlar a quantidade de líquido que entra no transportador.
-
Produtos alimentícios e farmacêuticos podem ser transportados por meio dos transportadores a vácuo?
-
Quais tipos de acessório a Piab pode fornecer?
-
Hastes de alimentação de aço inoxidável, alumínio ou PE, aspirado e não aspirado
Adaptador de alimentação com ou sem conexão flangeada
Funil/estação de alimentação
Mangueira flexível
Válvula de inicialização/parada remota
Sensor de nível
Recipientes
Transição da unidade para o equipamento seguinte
-
Qual é a distância máxima em metros de transporte de pó?
-
0 - 50 metros se o comprimento de transporte não incluir um levantamento vertical superior a 5m e uma densidade de produto entre 0,5-1,0 kg.
-
Qual é a quantidade aproximada de pó transportado?
-
De cerca de 0,1 t/h a cerca de 15 t/h.
-
Qual material é utilizado no corpo dos transportadores?
-
O piFLOW®p é feito de aço inoxidável 316L
O piFLOW®i e f são feitos de aço inoxidável 304.
-
Qual tipo de certificado pode ser fornecido com os transportadores da Piab?
-
Para grande parte dos transportadores Piab, podemos oferecer os certificados FDA, ATEX Dust, 2.2.
-
Que tipo de filtro está disponível para essa unidade?
-
Haste plissada. Filtro tipo haste rígida com grau de filtração igual a 0,5 µm feito de PE e PUR com membrana de PTFE. Versões em preto e em branco.
Plissado, grau de filtração de 0,5 µm Um filtro de PUR e poliéster rígido com membrana de PTFE. Cor cinza.
Têxtil. Bolsa de filtro com grau de filtração igual a 0,5 µm feita de poliéster e membrana de ePTFE. Cor cinza claro.
-
Você pode fornecer documentação IQ/OQ com um transportador?
-
Para o piFLOW®p, podemos fornecer essa documentação. É um modelo que deverá ser preenchido durante a inicialização e com a ajuda do manual que vem com a remessa.
-
piFLOW®i e f
-
A unidade pode ser controlada por um sensor de nível no funil de recebimento?
-
Sim, pode. Um sensor de nível, incluindo a válvula elétrica/pneumática, será integrado a ele. 110VAC ou 24VDC são integrados.
-
A unidade usa tubulação e componentes métricos?
-
Sim, toda a tubulação e todos os componentes são métricos.
-
A unidade vem com algum tipo de controle?
-
A bobina tem controle pneumático que controla o tempo de sucção e descarga.
Também pode ser sem controle. Nesse caso, o usuário final precisará fornecer a sequência de operação – controle de PLC.
Uma unidade de válvula elétrica/pneumática pode ser fornecida (para converter o sinal elétrico em saída pneumática para sinalizar o Piab).
-
Como a unidade funciona/opera?
-
Inicie o controle Piab por meio da válvula pneumática de inicialização/parada.
A bomba de vácuo inicia ao mesmo tempo em que a aba/porta inferior fecha e o recipiente de pulso de retorno (localizado no interior da parte superior do transportador) é carregado com ar comprimido (pressão da linha). O tempo de sucção se inicia (ajustável entre 1 e 30 segundos por meio do temporizador pneumático).
Quando o tempo de sucção termina, o controle entra em ciclo de descarga (ajustável entre 1 e 30 segundos), a bomba de vácuo para, a aba/porta inferior abre e o pulso de retorno limpa o filtro. E, depois disso, ele reiniciará até que a unidade esteja desligada.
Assista ao nosso vídeo.
-
Como é o acabamento da superfície?
-
Do que a unidade é feita?
-
- O corpo é feito de aço inoxidável 304L, decapado interna e externamente.
- A bomba de vácuo é feita de alumínio, aço inoxidável e plástico
-
O filtro pode ser lavado?
-
Dependendo do tipo de filtro existem recomendações diferentes. Por favor, leia as instruções de limpeza no manual correspondente para o transportador a vácuo.
-
O que está incluído na entrega do transportador?
-
- Transportador
- Manual
- Guia de resolução de problemas
- Desenhos
-
Os filtros são aprovados pela FDA?
-
Os filtros são feitos de quais materiais?
-
- O filtro do tipo bolsa é feito de feltro agulhado de poliéster, ePTFE
- O filtro plissado é feito de PTFE, poliéster reforçado e PUR - poliuretano
- O filtro tipo haste plissada é feito de PTFE, PE - polietileno sinterizado
-
Quais são os benefícios da unidade?
-
A bomba de vácuo Piab movida a ar maximiza a eficiência energética ao usar a tecnologia COAX®. Não produz nenhum calor.
Pouca manutenção devido à pequena quantidade de peças.
Filtração eficiente (5 – 0,5 mícron)
Maximize a produtividade com a operação de início rápido.
Baixo nível de ruído (72–76 dBA)
Otimize o espaço de montagem
Aumente a capacidade de transporte com uma grande capacidade de volume.
-
Quais tipos de acessório a Piab pode fornecer?
-
Hastes de alimentação de aço inoxidável, alumínio ou PE, aspirado e não aspirado
Adaptador de alimentação com ou sem conexão flangeada
Funil/estação de alimentação
Mangueira flexível
Válvula de inicialização/parada remota
Sensor de nível
Recipientes
Transição da unidade para o equipamento seguinte
-
Qual é a quantidade de ar comprimido consumida pela unidade?
-
- Bomba piBASIC 100, 5–7 Nl/s.
- Bomba piBASIC 200, 10–14 Nl/s.
- Bomba piBASIC 400, 20–28 Nl/s.
- Bomba piBASIC 600, 26–37 Nl/s
-
Qual é o tempo de entrega da unidade?
-
A Piab pode entregar unidades em 2-4 semanas após o recebimento do pedido.
-
Quanto a unidade pode transportar?
-
100-15.000kg/h, dependendo da distância e do tamanho do transportador/bomba/filtro e do produto a ser transportado.
-
Que filtração têm os filtros?
-
- O filtro têxtil tem uma tamanho mínimo de partículas de 5 mícrons.
- Filtros plissados e de haste plissada com tamanho de partícula igual a 0,5 mícron.
-
Que tipo de filtro está disponível para essa unidade?
-
Temos filtros diferentes para necessidades diferentes.
- Haste plissada. Filtro tipo haste rígida com grau de filtração igual a 0,5 µm feito de PE e PUR com membrana de PTFE. Versões em preto e em branco.
- Plissado, grau de filtração de 0,5 µm Um filtro de PUR e poliéster rígido com membrana de PTFE. Cor cinza.
- Têxtil. Bolsa de filtro com grau de filtração igual a 0,5 µm feita de poliéster e membrana de ePTFE. Cor cinza claro.
-
Que tipo de produto esses transportadores podem transportar?
-
Eles podem transportar produtos entre pó fino e grânulos de plástico e de material de fluxo livre e material seco sem fluxo livre.
Cotação solicitada
Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.