Evoluindo a nós mesmos - e nosso site! Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor. Leve-me ao novo site!
Vaculex® TP é extremamente versátil e lida com uma grande variedade de produtos em tamanho, forma e peso. Ele prende as mercadorias de qualquer lado, requer treinamento mínimo para operar e tanto o levantador quanto as mercadorias podem facilmente girar 360º para serem colocados onde for necessário. Vaculex® TPH é o modelo de baixa tolerância da série TP. Pode ser montado em locais com espaço de 2 metros para o teto. Tem a mesma quantidade de flexibilidade e acessórios disponíveis, como o Vaculex® TP. Peso máximo padrão é 40 kg que pode ser aumentado para 65 kg. A família do Vaculex® TP inclui TPH, TP Scale, BaggageLift e TP Combi.