Lifting and moving plastic sack using handheld vacuum lifter

Manipulador a vácuo

Garanta uma elevação segura e eficiente com manipuladores a vácuo TAWI. Nossos inovadores sistemas de manipulação a vácuo são projetados para tornar a elevação eficiente, ergonômica e segura, não importa o que você precise levantar.

Manipulação a vácuo de chapas de madeira

Manipulação a vácuo de chapas de madeira

Consulte mais informações

lifting toilet with vacuum lifter tool

Manipulador customizado

Manipulador customizado

Soluções em elevação de carga customizadas para suas necessidades específicas. < 270 kg

Consulte mais informações

lifting bale with stainless steel vacuum lifter

Manipulador em aço inox

Manipulador em aço inox

Manipuladores a vácuo em aço inox. Para cargas até 120 kg.

Consulte mais informações

ATEX vacuum lifter lifting drum

Manipulador ATEX

Manipulador ATEX

Soluções em elevação de carga para zonas com classificação ATEX. Para cargas < 135 kg.

Consulte mais informações

man lifting large metal sheet with vacuum tool

Garra de chapa

Garra de chapa

A garra de chapa da TAWI é compacta, leve e facilmente ajustável para novas aplicações e situações. Para cargas de <500 kg.

Consulte mais informações

Manipulador a vácuo multifuncional

Manipulador a vácuo multifuncional

Este versátil manipulador a vácuo é o nosso manipulador mais flexível, lidando com produtos de todos os formatos e tamanhos, com facilidade e eficiência. Para cargas de até 270 kg.

Consulte mais informações

Manipulador de alta frequência

Manipulador de alta frequência

Manipulador a vácuo de alta velocidade para manuseio eficiente de caixas. Para cargas de até 65 kg.

Consulte mais informações

Box lifting with multifunctional vacuum lifter

Elevação a vácuo

Os manipuladores a vácuo usam a força do vácuo para segurar e levantar a carga. A tecnologia de vácuo oferece manuseio sustentável, seguro e eficiente para varios tipos de produtos.

  • Ergonômico e seguro para o operador.
  • Pega segura sem danificar a mercadoria.
  • Elevação eficiente em termos de tempo e custo.
  • Fabricantes experientes de elevadores a vácuo.

Entrar em contato

Manipuladores a vácuo TAWI - para elevação diária eficiente

Os manipuladores a vácuo TAWI são ferramentas robustas e confiáveis que tornam a elevação fácil para todos. Não importa o gênero ou que produto você precisa levantar, os manipuladores a vácuo TAWI tornarão a elevação fácil e eficiente.

Ergonômico e fácil de usar

Nossos sistemas de manipulação a vácuo são sempre projetados com foco no usuário. Os manipuladores são muito fáceis de usar e qualquer pessoa aprenderá a usá-los em minutos. Um manipulo ergonômico ajuda a garantir uma boa posição de trabalho para o operador e pode ser utilizado por usuários destros e canhotos.

A tecnologia de vácuo é ideal para uma elevação segura sem risco de danificar os produtos ou a pessoa que as levanta. Segure a carga com ventosas projetadas para os produtos que você precisa elevar, independentemente de estar levantando sacos, caixas, tambores ou qualquer outra coisa. Oferecemos uma ampla seleção de ferramentas de sucção e customizamos para atender às suas solicitações específicas, se necessário.

Todos podem elevar!

Os manipuladores a vácuo TAWI permitem que qualquer pessoa levante até 270 quilos sem esforço. Dar a todos o poder de levantar aumenta a flexibilidade da força de trabalho, tornando mais fácil para os funcionários alternar entre as estações de trabalho. O equipamento de elevação a vácuo é extremamente versátil, lidando com tudo, desde caixas simples até componentes complicados de automóveis. Adicione um acoplamento rápido e você pode usar facilmente o mesmo manipulador a vácuo para mais de uma aplicação, alternando entre diferentes ferramentas de sucção em qualquer momento. Um manipulo flexível facilita o alcance em grandes alturas sem forçar as costas ou ombros. Elevação flexível e eficiente para negócios produtivos.

Precisa de mais informações? Contate-nos aqui

Entre em contato conosco a qualquer momento e ficaremos felizes em ajudá-lo

Você precisa de uma resposta urgente, ligue para nós diretamente no telefone +55 11 4492-9050 (8h-18h GMT – 3)

i
Entrar em contato?

Especifique o que você deseja levantar com medidas e peso, tamanho da área de trabalho e altura de levantamento para obter uma cotação o mais precisa possível.

 

Você não tem certeza?

Ligue para +55 4492-9050 (8h-18h GMT – 3) para obter suporte

Entrar em contato

Vá para o topo