piLIFT® SMART , piLIFT®
Product image may differ from actual product.
- O piLIFT® SMART é o primeiro manipulador a vácuo para a Indústria 4.0.
- Seguro e intuitivo - Nunca um manipulador a vácuo foi tão fácil de usar. O controle de velocidade variável segue cada movimento dos usuários e o equilíbrio automático permite que o piLIFT® SMART permaneça na posição exata.
- Ergonômico - o piLIFT® SMART é projetado com o movimento natural em mente.
- Levanta objetos pesados rapidamente com uma postura inadequada sem causar dor e lesões por esforço.
- Aumenta a eficiência.
- Economize mais de 70% em energia em comparação com qualquer outro manipulador de tubo de vácuo e reduza a pegada de carbono.
- Os recursos inteligentes permitem otimizar e monitorar a manutenção, evitando assim o tempo de inatividade.
- O nível de ruído é tão baixo que a bomba e a unidade de levantamento mal são notadas.
- O piLIFT® SMART pode ser atualizado através de atualizações remotas e estará sempre atualizado.
- Umidade relativa 20-70%
Suporte
piLIFT® SMART
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
piLIFT® SMART – the very first vacuum tube lifter of Industry 4.0!
Cotação solicitada
Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.