Feedback

Choose your language

Close

Soluções de manipulação ergonômica

Soluções de manipulação ergonômica estão disponíveis para atender às demandas de todos os tipos de aplicações e podem levantar praticamente qualquer tipo de produto; caixas, bagagem, sacarias /bolsas, placas, vidro, barris/barricas, garrafas, alimentos, pedra, janelas etc. Dependendo de seu propósito está disponível em vários números de combinações. Com padrão, bem como pés de sucção personalizados com suas ventosas de alta qualidade, você pode levantar quase tudo. Como é comprovada por reduzir lesões por esforços, sendo de fácil utilização, bem como por cumprir com as promessas de qualidade superior, aumentará a produtividade da aplicação.


teaser_piLIFT-SMART
piLIFT® SMART
piLIFT® SMART is the first vacuum lifter ever that meets the needs of industry 4.0. The usability, flexibility and data management capability put it in a category of its own. Combining the best of vacuum lifting technology with 76% less energy consumption, minimal sound levels and smart data features, the quick and intuitive piLIFT® SMART is truly a leap forward.
TP-web-green
Vaculex® TP
Vaculex® TP é extremamente versátil e lida com uma grande variedade de produtos em tamanho, forma e peso. Ele prende as mercadorias de qualquer lado, requer treinamento mínimo para operar e tanto o levantador quanto as mercadorias podem facilmente girar 360º para serem colocados onde for necessário. Peso máximo padrão é 40 kg que pode ser aumentado para 65 kg. A família do Vaculex® inclui TPH, TP Scale, TP BaggageLift e TP Combi.
VL-web-green
Vaculex® VL
Vaculex® VL é o levantador poderoso e de fácil utilização, operado com as duas mãos, usado principalmente na indústria em geral onde a necessidade de ferramentas de trabalho pesado especializadas são comuns. Vaculex® VL pode levantar quase qualquer coisa entre 30 e 250 kg. Com a combinação certa de acessórios, Vaculex® VL pode levantar vários objetos ao mesmo tempo, inclinar e girar as mercadorias.
ML-web-green
Vaculex® ML
Vaculex® ML é um levantador de vácuo operado por uma mão que é facilmente personalizado para se adaptar à maioria das situações de manipulação com cargas pesando entre 5 e 70 kg. Esta série apresenta grandes possibilidades de escolha entre uma variedade de alças de controle diferentes, pés de sucção e outras opções para otimizar o sistema de levantamento para a situação de tratamento específica.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos