Soluções de manipulação ergonômica estão disponíveis para atender às demandas de todos os tipos de aplicações e podem levantar praticamente qualquer tipo de produto; caixas, bagagem, sacarias /bolsas, placas, vidro, barris/barricas, garrafas, alimentos, pedra, janelas etc. Dependendo de seu propósito está disponível em vários números de combinações. Com padrão, bem como pés de sucção personalizados com suas ventosas de alta qualidade, você pode levantar quase tudo. Como é comprovada por reduzir lesões por esforços, sendo de fácil utilização, bem como por cumprir com as promessas de qualidade superior, aumentará a produtividade da aplicação.
piLIFT® SMART is the first vacuum lifter ever that meets the needs of industry 4.0. The usability, flexibility and data management capability put it in a category of its own. Combining the best of vacuum lifting technology with 76% less energy consumption, minimal sound levels and smart data features, the quick and intuitive piLIFT® SMART is truly a leap forward.
Vaculex® TP é extremamente versátil e lida com uma grande variedade de produtos em tamanho, forma e peso. Ele prende as mercadorias de qualquer lado, requer treinamento mínimo para operar e tanto o levantador quanto as mercadorias podem facilmente girar 360º para serem colocados onde for necessário. Peso máximo padrão é 40 kg que pode ser aumentado para 65 kg. A família do Vaculex® inclui TPH, TP Scale, TP BaggageLift e TP Combi.
Vaculex® VL é o levantador poderoso e de fácil utilização, operado com as duas mãos, usado principalmente na indústria em geral onde a necessidade de ferramentas de trabalho pesado especializadas são comuns. Vaculex® VL pode levantar quase qualquer coisa entre 30 e 250 kg. Com a combinação certa de acessórios, Vaculex® VL pode levantar vários objetos ao mesmo tempo, inclinar e girar as mercadorias.
Vaculex® ML é um levantador de vácuo operado por uma mão que é facilmente personalizado para se adaptar à maioria das situações de manipulação com cargas pesando entre 5 e 70 kg. Esta série apresenta grandes possibilidades de escolha entre uma variedade de alças de controle diferentes, pés de sucção e outras opções para otimizar o sistema de levantamento para a situação de tratamento específica.
Vaculex® ParceLift aumenta a produtividade ao carregar e descarregar carga carregada dentro ou fora de caminhões e contêineres. É montado sobre o transportador telescópico, que pode ser tanto montado de fábrica ou retromontado em suas instalações. Ele pode lidar com uma grande variedade de produtos e/ou parcelas em termos de tamanho, forma e peso, até 40 kg. Permite que o usuário prenda um item de qualquer lado, gire-o 360° e libere-o conforme necessário.
Vaculex® TS foi desenvolvido para solucionar problemas com a manipulação de mercadorias entre alturas de empilhamento altas e baixas. Isso torna mais fácil a aderência ou a liberação de mercadorias com um elevado nível de controle, mesmo em níveis muito acima da cabeça dos operadores. O projeto original da alça de controle da Vaculex® TS também torna possível recolher itens no nível do chão sem ajoelhar-se ou abaixar-se para alcançar os objetos.
Vaculex TL é um auxílio de levantamento exclusivo, projetado especialmente para a manipulação de sacos carregados soltos. Clientes típicos dentro deste segmento são lavanderias, indústria química e de alimentos e outros negócios onde frequente o levantamento de sacos carregados soltos ocorrem.