Feedback

Choose your language

Close

Unidade de garra a vácuo piCOBOT®

A piCOBOT® é uma geradora de vácuo com controles integrados, com grandes indicadores visuais de status e um display de fácil utilização. Disponível com uma interface elétrica genérica assim como várias opções de dimensões de interfaces de montagem conforme o padrão ISO 9409-1, permitindo que ela seja configurada para trabalhar com qualquer robô colaborativo ou robôs industriais de pequeno porte. Certificada pela Universal Robots, ela pode ser montada diretamente no braço de um robô UR (ISO-9409-1-50-M6). Como uma opção para montar uma ventosa diretamente na interface com rosca da piCOBOT®, uma garra ajustável de alta qualidade com duas ventosas pode ser facilmente acoplada à unidade piCOBOT®. Ela é equipada com um software de plug-in (URCaps) para o dispositivo de programação (Painel) que a tornará muito fácil de instalar, configurar e iniciar.


Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos