Feedback

Choose your language

Close

Kenos® vacuum gripper – KVG120

KVG
  • Largura modular de 120 mm, comprimento de 200-2000 mm.
  • O sistema de garras KVG pode ser equipado com um gerador de vácuo integrado ou separado.
  • O gerador de vácuo integrado é o ejetor COAX® de múltiplos estágios modular de baixa manutenção.
  • A KVG120C é equipada com válvulas de retenção. As válvulas de retenção permitem o uso de bombas de vácuo menores e ainda mantêm o nível de vácuo mesmo se toda a superfície da garra não estiver coberta.
  • O sistema de garras KVG (ventosas) é feito de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano - DURAFLEX®. Ou, como segunda opção, um material plástico, TPE - Value Line® para aplicações padrão/básicas
  • Aplicações típicas são paletização e manipulação dentro da indústria de embalagens, metal, vidro e madeira.
Configurar/Comprar
Suporte
Vídeos no Youtube (1)
Cotação solicitada

Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos