Feedback

Choose your language

Close

KCS

A série KSC representa uma solução de garra flexível feita sob medida para robôs colaborativos (chamados de Cobots). É caracterizada pela flexibilidade para lidar com uma grande variedade de objetos. Disponível com tecnologia de espuma e restrições de fluxo ou com uma ferramenta para manipulação de sacos. As KCS são equipadas com um ou dois ejetores COAX® SX eficientes e tolerantes à poeira, de fácil manutenção. Um sistema de conexão rápida facilita e agiliza a troca de ferramenta da garra da unidade da bomba. Diferentes opções de interface Cobot, de acordo com a norma ISO 9409-1, facilitam a instalação. Válvulas de controle integradas e detecção de vácuo são opções possíveis de selecionar no configurador KCS.


Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos