Lança de alimentação Ø25 sem manípulo, 0202674

Evoluindo a nós mesmos - e nosso site! Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor. Leve-me ao novo site!
Rugosidade | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Material | POM, ASTM 316L |
Weight | 2,18 kg |
Diâmetro | 41x1,5 mm (D) |
---|---|
Diâmetro 2 | 25x1,2 mm (D1) |
Diâmetro 3 | 25x1,2 mm (D2) |
Diameter 4 | 50,5 mm (TC) |
Comprimento 2 | 889 mm (L1) |
Comprimento 3 | 1006-1029 mm (L2) |
Please log in or Registro to view the dimensional drawings.
Item no. | |
---|---|
Kit de conexão para mangueira de vácuo TC25x1,2 | 0202966 |
Lança de alimentação Ø25 sem manípulo
Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.