Lança de alimentação Ø51, 0202633

Evoluindo a nós mesmos - e nosso site! Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor. Leve-me ao novo site!
Rugosidade | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Material | POM, ASTM 316L |
Weight | 3,42 kg |
Diâmetro | 51x1,2 mm (D) |
---|---|
Diâmetro 2 | 38,1x1,65 mm (D1) |
Diâmetro 3 | 50.3x1.4 mm (D2) |
Comprimento | 814,5 mm (L) |
Comprimento 2 | 964.5 mm (L1) |
Comprimento 3 | 1091-1123 mm (L2) |
Please log in or Registro to view the dimensional drawings.
Lança de alimentação Ø51
Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.