Lança de alimentação Ø63 TC, 0202619

Evoluindo a nós mesmos - e nosso site! Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor. Leve-me ao novo site!
Rugosidade | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Material | POM, ASTM 316L |
Weight | 5,96 kg |
Diâmetro | 70x2 mm (D) |
---|---|
Diâmetro 2 | 50,8x1,65 mm (D1) |
Diâmetro 3 | 63x1,4 mm (D2) |
Diameter 4 | 77,5 mm (TC) |
Comprimento | 915 mm (L) |
Comprimento 2 | 1075 mm (L1) |
Comprimento 3 | 1225,5-1264,5 mm (L3) |
Please log in or Registro to view the dimensional drawings.
Item no. | |
---|---|
Kit de conexão para mangueira de vácuo TC63x1,65 | 0202970 |
Lança de alimentação Ø63 TC
Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.