Evoluindo a nós mesmos - e nosso site! Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor.  Leve-me ao novo site!

Feedback

Choose your language

Close

Lança de alimentação Ø38, 0202617

feed_nozzles_handle
  • Rugosidade ≤ Ra0,8.
  • Para uso na captura de produtos de forma suave.
  • Com ajustes de entrada de ar em 2 pontos.
  • Disponíveis com conexão TC.
Métrico   Imperial
General
Rugosidade Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Material POM, ASTM 316L
Weight 3,4 kg
Dimension
Diâmetro 51x,12 mm (D)
Diâmetro 2 38.1x1.65 mm (D1)
Diâmetro 3 38.1x1.65 mm (D2)
Comprimento 814,5 mm (L)
Comprimento 2 964,5 mm (L1)
Comprimento 3 1091-1123 mm (L2)

Dimensional drawings

Please log in or Registro to view the dimensional drawings.

Suporte
Arquivo CAD
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Folhas de dados
Cotação solicitada

Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2021 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos