Evoluindo a nós mesmos - e nosso site! Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor.  Leve-me ao novo site!

Feedback

Choose your language

Close

Lança de alimentação Ø38 TC, 0202596

feed_nozzles_handle

Item no. 0202596

  • Rugosidade ≤ Ra0,8.
  • Para uso na captura de produtos de forma suave.
  • Com ajustes de entrada de ar em 2 pontos.
  • Disponíveis com conexão TC.
Métrico   Imperial
General
Rugosidade Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Material POM, ASTM 316L
Weight 3,46 kg
Dimension
Diâmetro 51x1,2 mm (D)
Diâmetro 2 38,1x1,65 mm (D1)
Diâmetro 3 38,1x1,65 mm (D2)
Diameter 4 50,5 mm (TC)
Comprimento 814,5 mm (L)
Comprimento 2 964,5 mm (L1)
Comprimento 3 1112-1144 mm (L3)

Dimensional drawings

Please log in or Registro to view the dimensional drawings.


Accessories
Item no.
Kit de conexão para mangueira de vácuo TC38x1,2 0202968
Suporte
Arquivo CAD
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Folhas de dados
Cotação solicitada

Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2021 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos