Evoluindo a nós mesmos - e nosso site! Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor.  Leve-me ao novo site!

Feedback

Choose your language

Close

Ventosa B110XP Poliuretano 60 , inserto com rosca G3/8" macho, 0205219

0205219_new
  • Suitable for limited level adjustment with good stability.
  • Excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface)
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable for accelerations and speed, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material DURAFLEX® is mark free.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 90 mm
Movement, vertical max. 23,4 mm
Aplicação Manipulação de vidros, Folha de metal seca
Material Poliuretano (PU60)
Modelo de ventosa B-XP
Formato Lábios
Volume 123 cm³
Weight 140 g
Conexão
Tamanho de conexão 3/8"
Modelo de conexão Macho
Tipo de conexão Rosca G
Opções de conexões Nada
Dimension
Altura 58,6 mm
Diâmetro Externo 113,7 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 200 N 190 N
60 -kPa 440 N 380 N
90 -kPa 500 N 460 N
Material
Poliuretano (PU60)
Cor Verde transparente
Dureza 60 °Shore A
Temperatura 10 – 50 °C
Material resistance
Poliuretano (PU60)
Álcool N/A
Ácidos concentrados +
Etanol +
Hidrólise +
Metanol -
Óleo +++
Oxidação -
Gasolina +
Resistência ao desgaste +++
Tempo & Ozônio +++

Dimensional drawings

Please log in or Registro to view the dimensional drawings.

Dados técnicos apresentados foram testados em:
Temperatura ambiente (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Pressão atmosférica (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Umidade relativa 0-100%
Qualidade do ar comprimido DIN ISO 8573-1 class 4
Spare parts
Item no.
Inserto para rosca G3/8" macho com O-ring 0106797
Ventosa B110XP Poliuretano 60 0205220

Suporte
Arquivo CAD
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Folhas de dados
Cotação solicitada

Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2021 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos