Feedback

Choose your language

Close

piCLASSIC Xi40-3 x2 COAX® Cartridge, Energy saving,

60462
  • Integrada do dispositivo de economia de energia, resulta em uma redução do consumo de ar-large.
  • Recomendado para aplicações seladas ou quase selado.
  • Patenteada COAX ® dentro da tecnologia - a tecnologia ejetor de maior eficiência energética.
  • O cartucho de Xi oferece alto fluxo em níveis de vácuo a 95 kPa.
  • Disponível com 1-3 COAX ® Xi40 três estágios cartuchos.
  • Baixo peso design, configurável e modular.
  • Fácil desmontagem para manutenção.
Métrico   Imperial
General
Material CuZn, NBR (FKM), PA, POM, SS, Al
Noise level 64 – 69 dBA
Temperature -10 – 60 °C
Peso do vacuômetro 50 g
Weight 600 – 630 g
Peso do silenciador 120 g
Performance
Pressão de alimentação máxima 0,7 MPa
Pressão ótima de alimentação de ar comprimido 0,45 MPa
Vácuo máximo 95 -kPa
Pneumatic data
kv 7,8 Nl/s
Vida útil, ciclos 10000000 cycles
Volume interno 140 cm³
Signal function
Histerese 12 kPa
Feed pressure Air consumption Vacuum flow (Nl/s) at different vacuum levels (-kPa) Max vacuum
MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa
0,45 3,66 11.8 6 4 2.6 1.46 1.16 0.86 0.64 0.36 0.06 95
Feed pressure Air consumption Tempo de evacuação (s/l) to reach different vacuum levels (-kPa) Max vacuum
MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa
0,45 3,66 0.011 0.031 0.06 0.11 0.19 0.29 0.42 0.6 1.1 95
Click on the text links in the graph legend to enable / disable graph lines

Dimensional drawings

Please log in or Registro to view the dimensional drawings.

Dados técnicos apresentados foram testados em:
Temperatura ambiente (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Pressão atmosférica (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Umidade relativa 0-100%
Qualidade do ar comprimido DIN ISO 8573-1 class 4
Configurar/Comprar
Suporte
Training (4)
    • Bombas de vácuo

      • A bomba ejetora usa mais energia do que a bomba mecânica?
        • Quando as bombas estão ligadas, a bomba ejetora realmente usa mais energia do que a mecânica. No entanto, a maioria das aplicações de vácuo é intermitente (sucção e liberação) e a bomba ejetora pode operar de acordo com esse ciclo e ser desligada e ligada juntamente com o ciclo, o que, no total, consome muito menos energia quando comparado à bomba mecânica que está sempre ligada.

      • A Piab oferece alguma garantia nas bombas de vácuo?
        • A Piab oferece garantia a distribuidores, integradores e usuários dos produtos Piab no mundo todo em conformidade com as seguintes definições.

          • Uma garantia de cinco anos é valida para bombas de vácuo, exceto acessórios e controles.
          • Uma garantia de um ano é válida para outros produtos se a falha tiver ocorrido durante a vida útil especificada em termos de ciclos de trabalho.

           Princípios gerais de garantia:

          • A Piab oferece garantia contra defeitos de fabricação e para materiais usados de forma adequada no ambiente correto se respeitadas as instruções de cuidados, manutenção e controle descritas no manual Piab correspondente.
          • A Piab substitui ou conserta, gratuitamente, produtos defeituosos desde que sejam devolvidos à Piab e estejam cobertos pela garantia.
          • A Piab decidirá se o produto defeituoso deverá ser devolvido para ser substituído ou se o conserto será realizado localmente às custas da Piab.
          • Esta garantia não inclui peças que se desgastam, como ventosas, elementos filtrantes, vedações, mangueiras, etc.
          • Esta garantia não inclui danos subsequentes causados por produtos defeituosos.
      • Como defino o nível de vácuo ao manusear diferentes objetos que precisam individualmente de níveis diferentes?
        • O ejetor COAX® multiestágio é projetado para possibilitar o ajuste do nível máximo de vácuo pela pressão de alimentação de ar comprimido. Ao usar um piSAVE optimize, é possível definir o nível de vácuo específico necessário e o piSAVE optimize ajustará a pressão de alimentação de acordo com a bomba. Você nunca usará mais ar comprimido do que o necessário na aplicação. Tente também usar a calculadora do piSAVE optimize para ver a real economia de energia nessa operação.

      • Como escolher o cartucho COAX® certo?
        • O modo mais fácil é usar o guia de seleção na seção MICRO da bomba. MINI e MIDI descrevem o tamanho e a capacidade, sendo MICRO o menor e MIDI o maior. Cada um está disponível com algumas características diferentes, um para fluxo altíssimo (Si), um para nível de vácuo altíssimo (Xi), um para manuseio de pressão de alimentação de ar comprimido oscilante (Bi/Pi) e, finalmente, um modelo altamente tolerante à sujeira (Ti)

      • Como realizo manutenção na minha bomba?
        • Devido ao design do ejetor multiestágios COAX® na bomba sem peças móveis, não há virtualmente nenhuma manutenção.

      • O que é COAX®?
        • O COAX® é uma solução avançada para criar vácuo com ar comprimido baseada na tecnologia de multiestágios da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, o que permite projetar um sistema de vácuo flexível, modular e eficiente. Um sistema de vácuo baseado na tecnologia COAX® pode oferecer três vezes mais fluxo de vácuo do que os sistemas convencionais, permitindo aumentar a velocidade com alta confiabilidade e ainda reduzir o consumo de energia. Existem cartuchos COAX® em diversos tamanhos (MICRO, MINI e MIDI) e modelos (Bi, Pi, Si, Ti e Xi), o que os torna adequados para todas as aplicações. A tecnologia garante excelente desempenho em alta e baixa pressão de alimentação. As bombas baseadas na tecnologia COAX® podem operar dentro da variação de pressão de alimentação de 0,17 a 0,60 MPa.

      • Por que escolher uma combinação de bomba e retentor (VGS)?
        • O problema mais comum em um sistema de vácuo são as restrições entre a fonte de dados e o ponto de sucção, por exemplo, mangueiras longas e estreitas. Ao usar a combinação de bomba e retentor, o vácuo é gerado na ventosa. As restrições são minimizadas juntamente com o consumo de energia em seu sistema.

      • Por que usar uma bomba ejetora em vez de uma bomba mecânica?
        • A tecnologia do ejetor não tem nenhuma peça móvel, logo não necessita virtualmente de manutenção, além de oferecer maior confiabilidade. Também é muito menor e mais leve, o que possibilita colocá-la próximo ao ponto de sucção ou onde você realmente precisa de vácuo. A bomba mecânica também tem um nível de ruído muito maior e produz calor, o que significa que normalmente precisaria ser colocada em um ambiente isolado.

      • Quais são as vantagens do ejetor multiestágios em comparação com um ejetor de estágio único?
        • Um ejetor de estágio único é projetado para alto fluxo de vácuo ou alto nível de vácuo. O ejetor multiestágios COAX® combina diferentes bocais que fornecem tanto alto fluxo como desempenho de alto nível de vácuo no mesmo ejetor. Esse design também oferece baixo consumo de energia em igual desempenho.

      • Quais tamanhos de porta há nessa bomba? Conheço as roscas?
        • Em relação ao tamanho de porta, vá até o produto e baixe a ficha de dados, a qual pode ser baixada após se registrar. A especificação do tipo de rosca não é dada na página da Web.

      • Qual nível de vácuo devo usar?
        • Em aplicações de levantamento com ventosas, não use mais vácuo do que o necessário. Normalmente recomendamos 60 kPa (18 inHG). Um nível de vácuo muito alto oferece menos eficiência e você usaria mais energia do que o necessário.

      • Quando devo integrar um cartucho de vácuo a meu sistema?
        • O problema mais comum em um sistema de vácuo é a existência de restrições entre a fonte de vácuo e o ponto de sucção, por exemplo, mangueiras longas e estreitas. Ao integrar os cartuchos de vácuo a seu sistema, você consegue colocar a fonte de vácuo próximo ao ponto onde o vácuo é necessário. As restrições são minimizadas juntamente com o consumo de energia em seu sistema. Além disso, você também obtém uma solução mais compacta.

      • Tenho uma bomba de vácuo Piab antiga e preciso de peças de reposição. Como posso identificá-las?
        • Primeiramente baixe o manual da página inicial e, lá, você encontrará os números dos artigos referentes às diferentes peças sobressalentes.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

    Siga-nos

    Contate-nos