Feedback

Choose your language

Close

Bombas de vácuo

Piab bombas de vácuo / geradores são predominantemente baseado na tecnologia patenteada COAX® . COAX® é uma solução avançada para a criação de vácuo com ar comprimido. Baseado na tecnologia de múltiplos estágios da Piab, COAX® cartuchos são menores, mais eficiente e mais confiável do que os ejetores convencionais, que permitem a concepção de um sistema de vácuo flexível, modular e eficiente.


teaser-piCOMPACT-group
Compacto/empilhável
As bombas compactas e empilháveis compõe a família de ejetores multi-etapa movidos a ar comprimido, tendo como base a tecnologia COAX®, que vem com controles integrados e funções especiais, tais como válvula ON/OFF, válvula de sopro, vacuostatos, função de economia de energia, etc.. Elas são plataformas configuráveis, tornando mais fácil a especificação das funções de controle exatas necessárias para o sistema.
Centralized_vacuum_ejectors-ChannelNode
Decentralized vacuum ejectors
piINLINE® and piSTAMP - The decentralized vacuum ejectors are especially common in automotive and stamping applications , electronic/semiconductor pick-and-place applications, dedicated packaging equipment, injection-molding automation and unloading/loading metal forming machines (bending, punching and laser-cutting).
teaser_VGS
Garra e bomba combinadas (VGS™)
Piab VGS™ - Um projeto onde ventosas diferentes são integrados com cartuchos de vácuo com base na tecnologia patenteada COAX®.
teaser_Custom_integration
Integração customizada
COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, possibilitando assim a elaboração de projetos de sistema de vácuo mais flexíveis, modulares e eficientes.
teaser_Standard
Classic
Trata-se de bombas de um projeto (clássico) e variam de bombas de chips muito pequenos para bombas de grande capacidade padrão.
teaser_Extra_safety
Segurança extra
Estas unidades combinam a solução mais eficiente em termos de energia de alta segurança e para o material lacrado, a tecnologia COAX ® com função de poupança de ar automático.
teaser_Chemical_resistant
Resistente quimicamente
Estas bombas são bombas de vácuo tradicionais PIAB desenvolvido para ser utilizado na indústria química ou em ambientes quimicamente agressivos.
VL_top_nov15
Ejetores de vácuo Value Line®
Ejetores de vácuo leves e pequenos com encaixes push-in integrados ou conexão de rosca. Os ejetores de vácuo exibirão uma economia de energia de até 30% em comparação a um ejetor concorrente semelhante.
teaser_Pump_accessories
Acessórios para bombas
Diferentes grupos de produtos para melhorar, melhorar ou completar o seu sistema de vácuo selecionado.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos