Piab bombas de vácuo / geradores são predominantemente baseado na tecnologia patenteada COAX® . COAX® é uma solução avançada para a criação de vácuo com ar comprimido. Baseado na tecnologia de múltiplos estágios da Piab, COAX® cartuchos são menores, mais eficiente e mais confiável do que os ejetores convencionais, que permitem a concepção de um sistema de vácuo flexível, modular e eficiente.
As bombas compactas e empilháveis compõe a família de ejetores multi-etapa movidos a ar comprimido, tendo como base a tecnologia COAX®, que vem com controles integrados e funções especiais, tais como válvula ON/OFF, válvula de sopro, vacuostatos, função de economia de energia, etc.. Elas são plataformas configuráveis, tornando mais fácil a especificação das funções de controle exatas necessárias para o sistema.
piINLINE® and piSTAMP - The decentralized vacuum ejectors are especially common in automotive and stamping applications , electronic/semiconductor pick-and-place applications, dedicated packaging equipment, injection-molding automation and unloading/loading metal forming machines (bending, punching and laser-cutting).
Piab VGS™ - Um projeto onde ventosas diferentes são integrados com cartuchos de vácuo com base na tecnologia patenteada COAX®.
COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, possibilitando assim a elaboração de projetos de sistema de vácuo mais flexíveis, modulares e eficientes.
Trata-se de bombas de um projeto (clássico) e variam de bombas de chips muito pequenos para bombas de grande capacidade padrão.
Estas unidades combinam a solução mais eficiente em termos de energia de alta segurança e para o material lacrado, a tecnologia COAX ® com função de poupança de ar automático.
Estas bombas são bombas de vácuo tradicionais PIAB desenvolvido para ser utilizado na indústria química ou em ambientes quimicamente agressivos.
Ejetores de vácuo leves e pequenos com encaixes push-in integrados ou conexão de rosca. Os ejetores de vácuo exibirão uma economia de energia de até 30% em comparação a um ejetor concorrente semelhante.
Diferentes grupos de produtos para melhorar, melhorar ou completar o seu sistema de vácuo selecionado.