Feedback

Choose your language

Close

Acessórios de sistemas

Our line of monitoring and control units for vacuum systems is unmatched when it comes to reliability. We focus on the overall solution, down to the last detail. We are fully aware that top quality components are as essential as designing vacuum pumps and suction cups that are in a class apart. You will find everything you need to monitor and control vacuum systems here. Reliability, economy and accurate control/monitoring are the common denominators.


teaser_Vacuum_switches_0212040
Vacuostatos
Our line includes inductive universal, electro-mechanical and pneumatic vacuum switches that are pre-set or adjustable.
teaser_Energy_saving
Economia de energia
Nossos produtos piSAVE® funcionar para economizar energia em diversas aplicações.
Vacuum-filters
Filtros de vácuo
Para filtrar a poeira e outras partículas pequenas a partir do fluxo de vácuo. Reduz o risco de avaria ou interrupção no funcionamento da bomba.
Level
Compensadores de nível
Ajustar as diferenças nos níveis de, por exemplo, em aparelhos com várias ventosas de elevação.
Mounting-elements
Elementos de montagem
O programa consiste em elemento de montagem suportes de montagem, ajustadores de altura, compensadores de nível e ventosa extensões.
teaser_Regulators
Reguladores
Diferentes bombas de vácuo necessitam de diferentes pressões de alimentação para uma performance otimizada. Um filtro regulador pode ser facilmente manuseado para ajustar o nível de pressão desejado e ser utilizado para eliminar partículas do ar comprimido. Um regulador piloto pode ser utilizado para ajustar automaticamente a pressão de alimentação de acordo com suas necessidades.
teaser_Silencers
Silenciadores
Reduce noise from exhaust with a flow-through design.
teaser_Valves
Válvulas
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
Fitting
Conexões
Uma variedade de acessórios para ventosas.
Ball-joint
Juntas esféricas
Para evitar a flexão, uma ventosa pode ser equipado com uma junta de bola.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos