Piab in the pharmaceutical industry

Pharmaceutical

The pharmaceutical industry produces preparations, antibiotics, vitamins, and hormone preparations in ampuls, tablets, capsules, pills, and suppositories, as well as ointments, emulsions, aerosols, and plasters. There are exceptionally high demands of the quality of production—for chemical purity and for sterility. The industry is strongly regulated through GMP, FDA and must comply with a number of global and local regulations. Piab has a number of products complying with what is needed from the pharmaceutical industry.

Bag filling
Bag filling with powder and granules

When filling bags with powder and granules there is a great need for a solution that is hygienic, safe and one that prevents damage of the products.

Abertura de sacolas
Abertura de sacolas

Vácuo e ventosas são usados para pegar e abrir sacolas e papel e plástico. Ventosas com fole mais rígido e borda de vedação macia são preferíveis nessas aplicações muitas vezes em alta velocidade. …

Blíster
Blíster

Um blíster termoformado protege os produtos e os apresenta de forma atraente. Para formar o blíster, o vácuo é aplicado em um molde ou série de moldes. Pode ser aplicado aquecimento e/ou pressão ao…

Caixa
Caixa

As encartuchadeiras (montador de caixas) são projetadas para construir caixas e recipientes a partir de peças brutas planas feitas de papelão flexível ou material similar. O vácuo é usado...

Caixa e bandeja
Caixa e bandeja

Os montadores de caixa montam caixas a partir de folhas planas de material corrugado. As caixas montadas são então preenchidas com os produtos ou com caixas individuais e preparadas para o processo…

Manuseio de pacotes flexíveis
Manuseio de pacotes flexíveis

Material de embalagem flexível é o termo genérico para pacotes macios feitos de película, material laminado ou papel. As formas populares são bolsas verticais, sacolas, sachês e envelopes. Esses...…

Rotulagem
Rotulagem

Dois métodos bastante comuns de aplicar rótulos com vácuo são a rotulagem por pressão e a rotulagem pneumática. As máquinas de rotulagem por pressão aplicam rótulos pontuais sensíveis à pressão. Um…

Powder and bulk transfer
Powder and bulk transfer

When transferring powder and bulk there is a great need for a solution that is hygienic, safe that prevents damage of the products.

Embalagem a vácuo
Embalagem a vácuo

Muitos produtos alimentícios incluindo carnes, aves, café e vegetais são muitas vezes embalados a vácuo para prolongar o prazo de validade. Na embalagem em atmosfera modificada, MAP, um gás é...

Secagem a vácuo
Secagem a vácuo

Remoção de líquido de um material sólido com auxílio do vácuo. A secagem a vácuo é muitas vezes usada quando produtos são sensíveis ao calor (devido à oxidação), para recuperar material tóxico ou s…

Posicionamento automatizado
Posicionamento automatizado

O uso de máquinas especializadas para o posicionamento em alta velocidade de pequenos itens com as ventosas é muito comum nas indústrias de consumo e de eletrônicos. Essa aplicação normalmente é...…

Descarga de big bags
Descarga de big bags

A aplicação é tipicamente de transferência de material desde um big bag para uma linha de sucção.

Reclaim
Reclaim

Vacuum conveying offers the perfect solution for producers wishing to minimize their waste and maximize their productivity.

Unloading of small bags
Small bag unloading

The application is typically to transfer material from a small bag such as a sac or plastic bag into a suction pipeline and into a conveyor.

Tablet transfer
Transfer tablet/fragile material

When transferring tablets and other fragile material there is a great need for a solution that is hygienic, safe and especially prevents damage of the products.

teaser robot pick and place
Posicionamento por robôs

O uso de robôs para posicionar produtos em caixas e transferir as caixas e os produtos entre diferentes estações nas linhas de embalagem é muito comum em todas as indústrias. Robôs de posicionament…

Encartuchadeiras rotativas
Encartuchadeiras rotativas

A encartuchadeira rotativa é um dos tipos mais populares de encartuchadeiras. Essas máquinas usam uma série de barras de vácuo equipadas com ventosas que se movem em movimento rotativo contínuo....…

Esteira transportadora de vácuo
Esteira transportadora de vácuo

As esteiras transportadoras de vácuo consistem de uma esteira perfurada conectada a vácuo por meio de sulcos no leito da esteira. Ela prende as peças planas de quase qualquer material à esteira por…

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos