Piab in the chemical industry

Chemical

The chemical industry is built on complex of processes and operations engaged in the manufacture of chemicals and their derivatives. In the chemical industry, the pumps are exposed to a lot of aggressive chemicals that require resistant vacuum pump materials. Piab has a good product range to meet the specific demands of this industry such as ATEX and other requirements. Piab has a wide range of products well equipped to meet the demands of this industry.

Desgaseificação
Desgaseificação

O vácuo é usado para alcançar uma desgaseificação efetiva de óleos e outros líquidos. A maior área de superfície possível é exposta ao vácuo. Vantagens com a Piab Nenhuma manutenção necessária nas.…

Evacuação e preenchimento de líquidos
Evacuação e preenchimento de líquidos

Na montagem final de certas máquinas/produtos como carros e refrigeradores, os sistemas de fluido são preenchidos antes de a máquina/produto deixar a fábrica. Para acelerar o processo de...

Evaporação/cristalização
Evaporação/cristalização

O vácuo é usado para reduzir o ponto de ebulição de forma que uma temperatura e uma pressão otimizadas possam ser aplicadas durante a evaporação ou a cristalização de líquidos. Vantagens com a Piab…

Filtragem de líquidos
Filtragem de líquidos

O vácuo é usado para alcançar uma pressão diferencial mais ampla de um material de filtragem para obter uma filtração mais eficaz e rápida. Normalmente usado em aplicações nas quais líquidos são...…

Vacuum conveyor used for feeding
Feeding 3D printers

One way of make the feeding to feed the 3D printer in an efficient way is to use a vacuum conveyor.

Reclaim
Reclaim

Vacuum conveying offers the perfect solution for producers wishing to minimize their waste and maximize their productivity.

Unloading of small bags
Small bag unloading

The application is typically to transfer material from a small bag such as a sac or plastic bag into a suction pipeline and into a conveyor.

Manuseio/formação de pneu e borracha
Manuseio/formação de pneu e borracha

Os fabricantes de pneu e borracha usam vácuo para aplicações de formação e manuseio de materiais. O processo de moldar pneus inclui um assistente de vácuo que ajuda a formação da borracha dentro de…

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos