Enchimento de sacos com pós e grãos
Ao encher os sacos com pós e grãos há uma grande necessidade por a solução que seja higiênica, segura e que evite danos aos produtos.
Evoluindo a nós mesmos - e nosso site! Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor. Leve-me ao novo site!
A indústria de embalagem tem uma grande variedade de aplicações, desde o levantamento de pequenos sacos com conteúdo frágil à paletização de pesadas caixas. Uma exigência que essas indústrias tem em comum é a confiabilidade para manutenção de uma alta produtividade. A Piab oferece produtos que se adequam muito bem às necessidades da indústria de embalagem, desde de ventosas para sacos pequenos, transporte a vácuo ou mesmo equipamento de manipulação ergonômica para paletização.
Ao encher os sacos com pós e grãos há uma grande necessidade por a solução que seja higiênica, segura e que evite danos aos produtos.
Ao alimentar o equipamento com pó, grãos e comprimidos, há uma grande necessidade que uma solução seja higiênica, segura e que evite danos aos produtos.
Paletização/despaletização é o processo de posicionar ou retirar embalagens em um palete.
Ao transferir pós e grãos há uma grande necessidade que a solução seja higiênica, segura e que evite danos aos produtos.
A solução de manipulação Vaculex® VL permite você levantar, girar e empilhar barris em apenas um movimento.
Os manipuladores a vácuo Vaculex® da Piab podem lidar com uma enorme variedade de mercadorias e muitas vezes também é possível levantar vários objetos ao mesmo tempo.
A Piab oferece soluções de manipulação a vácuo Vaculex® específicas para a manipulação ergonômica de pacotes leves, pesados, grandes e pequenos em áreas de separação e preparação de pedidos.
A Piab desenvolveu soluções de manipulação Vaculex® específicas para paletização, que reduzem as lesões por esforços repetitivos, além de melhorar a produtividade.
Independentemente do que eles são feitos, ou o que eles contêm, sacos são manipulados com facilidade com a ajuda do manipulador a vácuo ergonômico Vaculex® da Piab.
O Vaculex® TP é a solução definitiva para separação de pacotes ou caixas entre gaiolas, paletes e esteiras.
Objetos pesados e irregulares tais como bens da linha branca tornam-se leves com as soluções de manipulação Vaculex® da Piab. Uma pessoa sozinha poderá levantar, girar e deslocar seus produtos.
A aplicação é tipicamente transferir material de um saco de pequeno porte, como uma sacola ou bolsa plástica para uma tubulação de sucção e um transportador.
Ao transferir comprimidos e outros materiais frágeis há uma grande necessidade que a solução seja higiênica, segura e que, especialmente, evite danos aos produtos.