Feedback

Choose your language

Close

Posicionamento

Posicionamento

O uso de robôs para posicionar produtos em caixas e transferir as caixas e os produtos entre diferentes estações nas linhas de embalagem é muito comum em todas as indústrias. Robôs de pick-and-place de alta velocidade para o posicionamento de pequenos itens como chocolate, biscoitos ou outros alimentos em embalagens são muitas vezes combinados com um sistema de visão para a identificação de produtos e sua orientação física. O sistema de vácuo muitas vezes consiste não apenas de uma bomba de vácuo e de ventosas, mas também de válvulas e interruptores de vácuo. Existem sistemas de vácuo centralizados e descentralizados.

Vantagens com a Piab

  • A gama de produtos de ventosas é projetada especialmente para o produto que vai levantar, tudo desde ventosas de bombons, ventosas de panificação a conteúdos frágeis embalados em sacos.
  • As ventosas estão disponíveis tanto como detectáveis e não detectáveis.
  • O material utilizado para as ventosas é aprovado pelo FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e atende o Regulamento da EU 1935/2004
  • Aumento da produtividade conforme há ventosas projetadas com um design higiênico extra, em conformidade com as normas alimentícias, tornando-as fáceis de limpar
  • Maior flexibilidade, como as bombas são muito pequenas e leves e podem ser colocadas no braço do robô, em vez de distantes da produção.
  • Consumo de energia reduzido com a tecnologia COAX® nas bombas de vácuo em combinação com otimizadores diferentes
  • Retenção rápida e segura graças ao alto fluxo de vácuo inicial das bombas de vácuo Piab.
  • Aumento da produtividade, como não há nenhuma manutenção obrigatória na bomba de vácuo da Piab

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos