Feedback

Choose your language

Close

Paletização e despaletização

Paletização e despaletização

Paletização/despaletização é o processo de posicionar ou retirar embalagens em um palete. Existe uma grande variedade de produtos que são usados hoje em dia durante a paletização, por exemplo, ventosas, sistemas de garra de espuma com vácuo de grande dimensão ou sistemas de manipulação ergonômicos em combinação com bombas de vácuo. Estes equipamentos normalmente recolhem várias caixas por vez e as colocam em uma pilha ou descarregam de um palete. Hoje, devido às altas velocidades necessárias, robôs são frequentemente utilizados para realizar essa tarefa. Outra aplicação de vácuo durante este processo é a manipulação de folhas de camada que são colocadas entre as camadas de embalagens que possuem requisitos diferentes do que a manipulação das caixas.

Configure a sua solução de paletização

 

Vantagens com a Piab

  • Gama de produtos otimizada para esta aplicação, desde ventosas, garras de espuma com vácuo, bombas de vácuo ou equipamento de manipulação ergonômico.
  • Produtividade aumentada devido a velocidades de máquina maiores alcançadas com ventosas com lábios de vedação extra longos e macios, bem como foles rígidos proporcionando estabilidade extra e forças de levantamento.
  • Produtividade aumentada com nossos equipamentos de manipulação ergonômicos resultando em menos lesões na produção e, portanto, em termos de licenças médicas reduzidas, menos rotatividade do pessoal e melhor utilização da equipe. 
  • Uma flexibilidade aumentada ao manipular vários produtos com diferentes formas, dimensões e posicionamentos, devido à garra de espuma de grande dimensão.
  • Consumo de energia reduzido com a tecnologia COAX® nas bombas de vácuo em combinação com otimizadores diferentes
  • Retenção rápida e segura graças ao alto fluxo de vácuo inicial das bombas de vácuo Piab.
  • Aumento da produtividade, como não há nenhuma manutenção obrigatória nas bombas de vácuo da Piab.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos