Feedback

Choose your language

Close

Blíster

Blíster

Um blíster termoformado protege os produtos e os apresenta de forma atraente. Para formar o blíster, o vácuo é aplicado em um molde ou série de moldes. Pode ser aplicado aquecimento e/ou pressão ao topo de um blíster plano enquanto a cavidade do molde é evacuada, fazendo com que o recipiente se forme no molde. Diferentes níveis de vácuo podem ser usados dependendo do detalhe e da definição do blíster. Blísters que exigem maior definição exigem níveis de vácuo maiores. Pode ser através de um robô pick and place ou manualmente. A indústria está se movendo em direção a maior nível de automação e uso de robôs.

Vantagens com a Piab

  • Aumento da produtividade ao produzir embalagens blister, nenhuma manutenção exigida em bombas de vácuo da Piab e fácil de instalar.
  • A função de economia de energia pode ser integrada.
  • Evacuação rápida e nível de vácuo fácil de controlar
  • Maior flexibilidade, pois as bombas são muito pequenas e leves e podem ser colocadas muito próximas do ponto de aspiração, o que também fornece uma grande economia de energia.
  • Flexibilidade, pois fornecemos uma vasta gama de bombas de vácuo que atende ao requisito de diferentes níveis de vácuo necessários para tipos diferentes de embalagem blister.
  • Aumento da produtividade conforme as ventosas não deixaram as embalagens blister caírem mesmo em alta velocidade.
  • Aumento da produtividade, como não há nenhuma manutenção obrigatória na bomba de vácuo da Piab

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos