Feedback

Choose your language

Close

Alimentando um(a) moinho/peneira/misturador/balança industrial

Alimentando um(a) moinho/ peneira/misturador/balança industrial

Ao alimentar o equipamento com pós, grãos e comprimidos, há uma grande necessidade que uma solução seja higiênica, segura e que evite danos aos produtos. Esse processo em nível global está sendo automatizado. Isso é devido ao ambiente de trabalho para manusear pós e grãos abertamente na área de produção, mas também ao estresse físico de movimentar sacos pesados. A exigência da indústria está indo em direção a soluções seguras e higiênicas.

 

 

 

 

 

 

Vantagens com a Piab

  • Mais de 50 anos de experiência no uso de transporte a vácuo para mover pós e grãos.
  • Aumento do tempo de atividade graças ao design higiênico que facilita a limpeza
  • Melhor ambiente de trabalho, pois é um sistema fechado sem contaminação por poeira
  • Atende aos padrões industriais ATEX de poeiras e gases
  • Disponível com todo o material em contato com o produto transportado e em conformidade com a FDA, EC N° 1935/2004 e EC N° 10/2011.
  • Atende aos requisitos de aplicação, pois existem famílias de produtos especialmente para indústrias farmacêuticas, alimentícias e químicas.
  • Aumenta o rendimento e minimiza perdas com o transportador especialmente projetado para materiais frágeis.
  • Disponível para transportar até 14 toneladas / hora e 30 metros
  • Flexibilidade para poder transmitir partículas de 0,5 mícron e acima
  • Pequeno em tamanho torna-se uma ótima solução quando o espaço é valorizado
  • Flexibilidade na fonte de vácuo, os transportadores funcionam de forma excelente com uma bomba de ejetores ou com uma bomba mecânica.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos