Feedback

Choose your language

Close

Movendo bagagens entre carrinhos e esteiras

Movimentação, carga e descarga de bagagem entre rampas, carrinhos de bagagem e esteiras

Em muitos aeroportos, a bagagem despachada é transportada e retirada automaticamente para as esteiras pelo sistema de triagem do aeroporto. A bagagem precisa então ser movida das esteiras para os carrinhos que serão usados para transportar a bagagem até os aviões. A área onde a bagagem é movida de calhas para carrinhos geralmente é caracterizada por tetos baixos e, às vezes, espaço de trabalho limitado.

Para embarques em portos, a bagagem é geralmente carregada de uma esteira em carrinhos de bagagem que são então levados para o cruzeiro.

Ao descarregar aviões, bem como cruzeiros, a bagagem é geralmente carregada em carrinhos que serão usados para transportar a bagagem até o terminal de desembarque. O descarregamento de bagagem de carrinhos para transportadores ou esteiras é caracterizado por um ritmo de trabalho rápido.

As soluções de manipulação Vaculex® para mover, carregar e descarregar bagagens entre carrinhos de bagagem e / ou esteiras são especialmente desenvolvidas para um ritmo de trabalho rápido e para lidar com quase todos os tipos de bagagem com pesos até 45 kg. As soluções são especialmente desenvolvidas para a manipulação de todos os tipos de bagagem, inclusive em áreas com teto baixo e com limitado espaço de trabalho disponível. Com o Vaculex® BaggageLift, o operador de bagagens tem a melhor solução que é fácil de trabalhar e, acima de tudo, segura de trabalhar!

Videos


Produtos relacionados

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos