Feedback

Choose your language

Close

Ferramenta de manipulação de barril Vaculex® VL

Manipulação de barril

Na maioria das vezes os barris são muito pesados, volumosos e difíceis para um operador manipular com as mãos. Nos últimos anos, a Piab desenvolveu equipamentos de manipulação personalizados para o manuseio de barris e tambores. Em microcervejarias, os barris são manipulados com as mãos.

Levante e gire em um movimento!

A solução de manipulação Vaculex® VL permite você levantar, girar e empilhar barris em apenas um movimento.

Este processo pode ser executado por uma pessoa e sem a necessidade de uma empilhadeira - o procedimento se tornará mais fácil, suave e rápido. Nossa solução de manipulação a vácuo Vaculex® é ergonômica, flexível e reduz a carga em seu corpo em mais de 80%. Logo, minimizando lesões por esforços, dor nas costas e licença por doença, enquanto aumenta a eficiência e a felicidade do usuário. 

 

Possibilidades de trabalho

O barril pode ser recolhido em qualquer posição, levantado e girado 180°, em seguida, deslocado até o local desejado no palete. É possível empilhar até 3 barris.

Eficiência melhorada:

  • levante e gire em um movimento
  • empilhe com facilidade
  • minimize lesões por esforços
  • maximize a segurança

Videos


Produtos relacionados

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos