Feedback

Choose your language

Close

Deixe o Vaculex® fazer o manuseio da porta sem esforço

Deixe o Vaculex® fazer o manuseio da porta sem esforço

A indústria da construção em expansão requer portas, e os manipuladores ergonômicos Vaculex® da Piab apresentam soluções perfeitas para ambientes de produção e armazém. É importante ressaltar que os manipuladores também fornecem condições de trabalho seguras e ergonômicas para o pessoal de produção ou armazém. Os manipuladores Vaculex® oferecem manuseio fácil de todos os tipos de portas em uma variedade de situações de produção ou montagem. Os manipuladores semi-automáticos são projetados para suportar até as mais pesadas portas corta-fogo, muitas vezes pesando mais de 75 kg [165 lbs].

Os flexíveis manipuladores a vácuo Vaculex® VL podem ser adaptados para encaixar perfeitamente em uma ampla gama de diferentes designs de portas e processos de fabricação.

  • Minimize lesões por esforços, dores nas costas e afastamentos por licença médica
  • Reduza mais de 80% da carga no operador com o Vaculex® VL ergonômico e flexível da Piab
  • Aumente a produtividade e o bem-estar do usuário
  • Uma operação de uma só pessoa
  • Flexível tanto para canhotos quanto para destros
  • Reduza a taxa de bens danificados e aumente a segurança
  • Pode ser levantada, girada e inclinada com posicionamento preciso

A linha Vaculex® de componentes padrão pode ser usada para criar soluções para elevar, inclinar e girar portas, e para posicionamento em unidades pré-fabricadas. Os manipuladores a vácuo podem ser configurados para segurarem a porta com segurança em qualquer ponto ou posição pré-determinada, como lateral, superior ou inferior.

Oferecendo ambientes de trabalho ergonômicos e seguros, os manipuladores operados a vácuo Vaculex® também permitem melhorias de eficiência, elevando a produtividade de uma planta ao permitir um bom fluxo nos procedimentos de manipulação e garantindo alta qualidade de produtos através da limitação de danos.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos