Feedback

Choose your language

Close

Carga e descarga de contêineres e baús

Carga e descarga de contêineres e baús com pacotes soltos

Um desafio comum na doca de recebimento é descarregar contêineres e baús com pacotes soltos. Este é um dos trabalhos mais exigentes fisicamente em um centro de distribuição, de atendimento a pedidos ou um terminal de transporte de encomendas, devido ao trabalho pesado. Má postura, alta intensidade de movimentação pesada ou repetitiva freqüentemente causam lesões nas costas e nos ombros.

A maioria das transportadoras de encomendas expressas opera com contêineres e baús com pacotes soltos para o transporte entre os terminais de triagem. Independentemente de o terminal ser totalmente automatizado ou não, os pacotes que estão sendo ordenados devem ser descarregados manualmente dos contêineres para o terminal e, após a ordenações, carregados manualmente de volta em contêineres para deixar o terminal - uma operação de crossdocking.

Carregar e descarregar contêineres e baús são trabalhos fisicamente exigentes. A Piab desenvolveu o Vaculex® Parcelift como uma solução de manipulação que minimiza o esforço dos operadores, aumenta a produtividade e aumenta a satisfação do trabalhador. A solução, Vaculex® ParceLift, é montada em esteiras telescópicoas que são frequentemente instaladoa em transportadores de encomendas que operam com cargas de pacotes soltos. Oferece vários benefícios definitivos; uma grande variedade de produtos e/ou pacotes em termos de tamanho, forma e peso - até 40 kg - podem ser manipulados. O ParceLift pode ser totalmente integrado em muitos tipos de esteiras telescópicas, podendo ser instalados de fábrica ou adaptados em instalações existentes.

Quando se trata de operação, o Vaculex® ParceLift foi projetado para criar a melhor experiência de trabalho. Permite que o usuário pegue um item por qualquer lado, gire-o 360° e libere-o conforme necessário. Além disso, ele foi criado para operação fácil e intuitiva e requer treinamento mínimo.

Vários centros de distribuição, de atendimento a pedidos e terminais de transporte de encomendas agora contam com o Vaculex® ParceLift para criar um ambiente de trabalho saudável e atraente para os operadores que trabalham com carga e descarga de contêineres e baús.

Videos


Produtos relacionados

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos