Feedback

Choose your language

Close

Bens da linha branca levantados por Vaculex

Bens da linha branca tornam-se leves com as soluções de manipulação Vaculex® da Piab

Objetos pesados e irregulares tais como bens da linha branca tornam-se leves com as soluções de manipulação Vaculex® da Piab. Em alguns casos, ferramentas personalizadas são necessárias, mas na maioria dos casos, nossa linha padrão de garras de sucção atenderá suas necessidades. Com apenas uma pessoa, você é capaz de levantar, girar e deslocar seus produtos.

Mais de um terço de todas as lesões no local de trabalho são causadas por manipulação. As soluções de manipulação a vácuo Vaculex® da Piab são ergonômicas, flexíveis e reduzem a carga em seu corpo em mais de 80%. Logo, minimizando lesões por esforços, dor nas costas e licença por doença, enquanto aumenta a eficiência e a felicidade do usuário.

 

  • Minimize lesões por esforços, dores nas costas e afastamentos por licença médica
  • Reduza mais de 80% da carga em seu corpo com Vaculex® VL ergonômico e flexível da Piab.
  • Aumente a produtividade e o bem-estar do usuário
  • Parceiro experiente, com quase 70 anos de experiência em tecnologia de vácuo
  • Seguro e fácil de usar
  • Minimize bens danificados
  • Excelente serviço antes, durante e depois da compra da linha de produtos Vaculex®

Oferecendo ambientes de trabalho ergonômicos e seguros, os manipuladores operados a vácuo Vaculex® também permitem melhorias de eficiência, elevando a produtividade de uma planta ao permitir um bom fluxo nos procedimentos de manipulação e garantindo alta qualidade de produtos através da limitação de danos.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos