Feedback

Choose your language

Close

Máquinas de vedação (forma, preenchimento e vedação verticais)

Máquinas de vedação (forma, preenchimento e vedação verticais)

Durante a fase de formação da bolsa/sacola, o vácuo é muitas vezes aplicado para transportar esteiras que ajudam a fornecer uma retenção em ambos os lados do material da bolsa/sacola. A esteira de vácuo move o material da bolsa de um rolo em posição para receber o produto vindo do enchedor. Os furos na esteira permitem que o vácuo mantenha a bolsa enquanto a esteira gira e alimenta o material da bolsa pela máquina. Muitas vezes há um uso de um transportador de vácuo para encher o saco com seu conteúdo, se for grãos, pó ou comprimidos.

Vantagens com a Piab

  • Com consumo de energia reduzido, os cartuchos COAX® de vácuo podem ser integrados próximo ao ponto de sucção próximo da esteira. As restrições de fluxo de vácuo são, portanto, eliminadas.
  • Seções de vácuo fáceis de controlar na esteira para desempenho otimizado.
  • Gama de produtos otimizada para esta aplicação, desde ventosas, garras com vácuo, ou bombas de vácuo.
  • Ventosas feitas sob medida para sacos diferentes e encaixe especial da ventosa de alto fluxo
  • Aperto rápido e seguro, graças ao elevado fluxo de vácuo inicial de bombas de vácuo da Piab
  • Aumento da produtividade, como não há nenhuma manutenção obrigatória da bomba de vácuo da Piab
  • Transportador de vácuo atende aos padrões da indústria de gás e poeira da ATEX
  • Os transportadores de vácuo e ventosas estão disponíveis com todos os materiais em contato com o produto transportado em conformidade com a FDA, EC nº 1935/2004 e EC nº 10/2011.
  • O transportador de vácuo aumenta a produtividade e minimiza os desperdícios com o transportador especialmente projetado para materiais frágeis.
  • Flexibilidade quanto a ser capaz de transportar partículas de 0.5 mícrons e acima
  • O tamanho compacto do transportador é uma ótima solução quando o espaço é premium

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos