Feedback

Choose your language

Close

Metal stamping and press transfer

Estampagem de metal e transferência entre prensas

O metal em chapa é transportado através de uma série de prensas e formado em um painel. Os painéis escorregadios devido ao óleo, as áreas de retenção pequenas e a alta velocidade na prensa tornam a escolha das ventosas algo essencial. Ferramental de vácuo para manusear as trocas de painel sempre que uma nova peça tiver que ser prensada. As linhas de prensas em série contam com múltiplas prensas com transferência entre elas por robôs ou alimentadores especiais. O grande benefício de uma linha de prensas em série é o alto grau de flexibilidade. A prensa do tipo "barra transversal" tem alimentadores transversais que se movem na direção do transporte em um trilho longitudinal montado nas armações da prensa verticalmente. Essa é uma aplicação de alta velocidade na qual as ventosas de fricção para superfícies oleosas são necessárias a fim de obter o máximo desempenho.

Vantagens com a Piab

  • Consumo de energia reduzido com os otimizadores e a tecnologia COAX®.
  • Possibilidade de maior velocidade – As ventosas de fricção PIAB para superfícies oleosas reduzem o risco de deslizamento das chapas.
  • Menor custo de instalação – Use geradores de vácuo PIAB de linha de ar simples com funções de liberação automática.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos