Choose your language

Close

Usamos cookies para garantir-lhe a melhor experiência de navegação no nosso site.
Ao prosseguir, está a declarar aceitar todos os cookies do site piab.com.
Leia mais


Piab Symbol

Transferência de pó perigoso

O manuseio de pós perigosos exige um sistema completamente fechado para impedir a exposição. O sistema de transporte da Piab opera com pressão negativa, garantindo que não haja contaminação do ambiente ao redor mesmo se houver um pequeno vazamento. O sistema pode ser molhado antes das operações de manutenção ou limpeza. A Piab tem mais de 30 anos de experiência na transferência de pós e grânulos por meio de transporte a vácuo. Manuseamos partículas a partir de 0,5 mícron de tamanho. A capacidade de transporte chega a 10 t/h e a distância de transporte a 30 metros.

Principais vantagens com os transportadores a vácuo da Piab

  • Sistema fechado sem contaminação por poeira.
  • Opção com filtro para ar de escape
  • Opção de desviar o ar de escape para um ponto central por meio de tubulação
  • Manutenção mínima já que não há peças móveis dentro da bomba
  • Design higiênico e fácil de limpar
  • Programa modular fácil de modificar de acordo com diferentes exigências.

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos