Feedback

Choose your language

Close

Transferência de pelotas/moldagem por injeção

Transferência de pelotas/moldagem por injeção

O principal método de moldar componentes veiculares de plástico é a moldagem por injeção. O vácuo é usado primeiro para transportar pelotas de plástico para um funil. As pelotas de plástico são então aquecidas e forçadas sob alta pressão para uma cavidade do molde. As peças são formadas na cavidade do molde e, em alguns casos, o vácuo é aplicado na cavidade para auxiliar no processo e dar melhor definição aos produtos. Finalmente, após a formação das peças, elas são removidas do molde com as ventosas e as bombas que normalmente são fixadas a um braço de robô.

 

 

Principais vantagens com os transportadores a vácuo da Piab

  • Maior tempo em operação devido a concepção sanitária que torna a limpeza mais fácil.
  • Melhor ambiente de trabalho por tratar-se de um sistema fechado sem causar contaminações.
  • Proporcionam ambientes seguros, já que os transportadores estão disponíveis com certificação ATEX.
  • Os transportadores estão disponíveis com todos os materiais em contato com o produto transportado em conformidade com a FDA, EC nº 1935/2004 e EC nº 10/2011.
  • Atendem aos requisitos da aplicação, há linhas de equipamentos especialmente desenvolvidas para indústrias farmacêuticas, alimentícias e químicas.
  • Aumento da produtividade devido a ventosas especialmente projetadas para esta aplicação, que podem manipular superfícies muito quentes do produto final diretamente do molde de injeção.
  • Menor consumo de energia com a tecnologia COAX® das bombas de vácuo.
  • Aumento da produtividade, como não há nenhuma manutenção necessária na bomba de vácuo da Piab.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos